DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
as-ir-robot-vision-stage-teaser-image-webx

Robot Vision

Udførelse af mangeartede gribe- og håndteringsopgaver ved hjælp af billedbaseret detektion og lokalisering af objekter

Industriel billedbehandlingsteknologi: Hvordan ser og forstår robotter?

Ved hjælp af kameraer, sensorer og avanceret software registrerer robotterne objekter, måler afstande og følger bevægelser. Det åbner op for et væld af anvendelsesmuligheder i industrien – fra automatisering af produktionsprocesser til optimering af kvalitetssikringen.

DINE FORDELE

Puslespilsbrikker, som der står Solution på

Individuelle løsninger

Traditionelle eller AI-baserede teknologier til industriel billedbehandling udgør en passende løsning til et væld af applikationer. Det modulære design rækker fra stand-alone-systemer til kundespecifikke varianter.

To små hjul med en pil

Nem integrering

Tilslutning bliver nem takket være standardiserede interfaces – uafhængigt af robotproducenten.

Pengesedler og mønter

Stor rentabilitet

Der opstår mulighed for nem idriftsættelse, intuitiv betjening såvel som effektiv vedligeholdelse og reparation af komplekse billedbehandlingssystemer.

SAMMEN KLARER VI DINE UDFORDRINGER

Præcis lokalisering og klassifikation

Objekterne lokaliseres under håndterings- og montageprocesserne, så de kan samles op præcist og videreforarbejdes – det sikrer hurtig robotbaseret plukning af beholdere eller bestykning af maskiner.

Vælg løsninger
En robot lokaliserer og klassificerer meget små dele

Pålidelig singulation og sortering

Den pålidelige lokalisering af objekter til singulation og sortering forbedrer håndteringen af varer og materialer. Det muliggør blandt andet effektiv afpalletering og plukning.

Vælg løsninger
Robotbaseret afpalletering af kartoner

Pålidelig kvalitetskontrol

SICKs omfattende sortiment af løsninger omfatter ud over lokalisering af objekter også implementeringen af mangeartede kvalitetsinspektioner i forskellige produktionsprocesser.

Vælg løsninger
Laptop foran et transportbånd med en robot

DIN PERSONLIGE RÅDGIVNING

Interesserer du dig for robotløsninger fra SICK? Vil du vide mere om robotteknologi, eller ønsker du konkret rådgivning? Vort team af robotteknologieksperter hjælper dig gerne med at finde den løsning, der passer til din applikation.

Kontaktformular med konvolutsymbol

Kontakt os

E-bog: Sådan øger Robot Vision i et robotstyringssystem effektiviteten

Den nye e-bog til brug af Robot Vision i robotstyringssystemer viser dig ved hjælp af konkrete eksempler, hvordan effektiviteten kan øges i produktion og logistik. Der analyseres branchespecifikke udfordringer og voksende behov inden for automatiseringen, som skyldes mere komplekse produkter. E-bogen behandler på en fokuseret måde emnet præcis objektlokalisering og belyser de mange muligheder for Sensor Integration i eksisterende processer.

Download nu
Robot Vision e-bog