Kontakt
Feedback

Pattern-sensorer
PS30

Fra mønstergenkendelse til hurtig positionsbestemmelse

Din fordel

  • Pålidelig detektion - også af komplekse billeder - reducerer antallet af driftsstop og mængden af frasorterede varer
  • Større frihed i forbindelse med emballagedesignet
  • Mere effektiv anvendelse af produktoverfladen, idet trykmærker er overflødige
  • Hurtigere og nemmere formatskift via indlæring af lagrede formater
  • Pålidelige produktionsprocesser gennem diagnosticering af indlærings- og proceskvaliteten
  • Hurtig og nem justering af sensoren ved hjælp af en synlig lysplet og mærker på huset
  • Korte omstillingstider takket være nem konfiguration via display, SOPAS, Web Controls eller via PLC/HMI via Ethernet og de softwaretools, der stilles til rådighed

Oversigt

Fra mønstergenkendelse til hurtig positionsbestemmelse

PS30 er en aftastende optoelektronisk sensor. Indlærte markante billedmønstre fungerer som reference for efterfølgende stabil genkendelse og positionering af objekter. Ved hjælp af en ny teknologi genereres et stabilt koblingssignal ved høj hastighed og uafhængigt af specielle referencemærker. Typiske anvendelsesområder findes inden for emballageindustrien. Konfigurationen kan udføres brugervenligt via betjeningspanelet, via SOPAS-konfigurationssoftwaret eller via maskinstyringens PLC/HMI via Ethernet-tilslutning. Engineering tools til parametrering og diagnosticering er til rådighed.

Overblik
  • Robust hus med drejeligt stik
  • Høj scanningshastighed på op til 10 m/s
  • Reproducerbarhed på op til 0,1 mm (2 Sigma)
  • Ethernetinterface til indbygning i maskinens styring
  • Integreret synlig objektbelysning
  • Betjeningspaneler med visning af tekst i almindelig skrift
  • Softwaretools til visualiseret konfiguration og diagnosticering af sensoren
  • Automatisk parametrering ved skift af objekt

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Tasteafstand20 mm
    Lyspletstørrelse65 mm x 3 mm
    TilslutningsmådeStik
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad