Kontakt
Feedback

Pattern-sensorer

Fra mønstergenkendelse til hurtig positionsbestemmelse

Pattern-sensoren er en aftastende optoelektronisk sensor. Markante billedmønstre fungerer som reference for efterfølgende præcis genkendelse og positionering af objekter. Ved hjælp af en intelligent algoritme til signalbearbejdning genereres et stabilt koblingssignal ved høj hastighed og uafhængigt af referencemærker. Typiske anvendelsesområder findes inden for emballageindustrien.

Filtrer efter:

2 træffer(e):

Træffer 1 - 2 af 2

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie PSS
Print Detector: Nem kvalitetskontrol af tryk
  • Nem mønstergenkendelse på enkel sensorbasis
  • Teach-in af trykmønster og baggrund
  • Sensitivitetstrin, der kan indstilles fleksibelt
  • Reaktionstid: 10 ms
  • Der skal bruges en trigger
  • Trykmønstrets kvalitet vises på sensorens display
  • Parameteropsætning via IO-Link
Produktfamilie PS30
Fra mønstergenkendelse til hurtig positionsbestemmelse
  • Robust hus med drejeligt stik
  • Høj scanningshastighed på op til 10 m/s
  • Reproducerbarhed på op til 0,1 mm (2 Sigma)
  • Ethernetinterface til indbygning i maskinens styring
  • Integreret synlig objektbelysning
  • Betjeningspaneler med visning af tekst i almindelig skrift
  • Softwaretools til visualiseret konfiguration og diagnosticering af sensoren
  • Automatisk parametrering ved skift af objekt

Træffer 1 - 2 af 2

Opad