Kontakt
Feedback

Kontrastsensorer

SICK – i mere end 60 år pioneren for kontrastsensorer

Kontrastsensorer anvendes primært i emballerings-/trykkerimaskiner til detektering af mærker. Kontrastsensorerne KT fra SICK registrerer selv de mindste kontraster ved maksimale hastigheder, f.eks. trykmærker på folier eller emballager. De registrerer svage forskelle i gråværdier mellem mærke og baggrund på matte, skinnende eller gennemsigtige overflader. Til forskellige krav er der et stort antal sensortyper med forskellige metoder til kontrastopløsning og forskellige teach-in-varianter til rådighed.

Filtrer efter:

11 træffer(e):

Træffer 1 - 11 af 11

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie KTM Prime
Lille, enkel, hurtig, robust
  • Lille og etableret hus, leveres også i rustfrit stål
  • Høj gråtoneopløsning
  • Pålidelig kontrastdektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
  • Statisk og dynamisk indlæring (teach-in) i en enkelt variant
  • Skiftefrekvens: 15 kHz
  • KTM Prime med IO-Link-funktion
Produktfamilie KT10
Til high-speed-kontrast-applikationer
  • Meget lidt jitter (< 10 μs)
  • Præcis lysplet
  • Optimal kontrastopløsning takket være RGB-LED-teknologien
  • To lysudgangsåbninger (udskiftelige)
  • Fem databaser
  • Automatisk driftkorrektur
  • Høj skiftefrekvens på 25 kHz
  • Let aflæseligt bjælkevisnings-display
Produktfamilie KTM Core
Lille, enkel, hurtig
  • Lille og etableret hus
  • Høj gråtoneopløsning
  • Pålidelig kontrastdektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
  • Skiftefrekvens:10 kHz
  • Hvidt lys
Produktfamilie KTX Prime
Kontrastdetektering med TwinEye-teknologi i det gennemprøvede hus sikrer den allerbedste sensorydelse
  • TwinEye-teknologi for større dybdeskarphed og tasteafstandstolerance
  • 50 kHz skiftefrekvens og 5 μs udsving
  • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et stort dynamikområde
  • Syvsegmentdisplay
  • Farvemodus
  • Montage-feedback
  • IO-Link og automationsteknik
  • Fleksibel sensorindstilling takket være forskellige sensorparametre
Produktfamilie KTS Core
Universel kontrastdetektering i moderne hus
  • Hvid LED eller RGB LED
  • Høj gråtoneopløsning
  • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
  • 25 kHz skiftefrekvens
  • Display til nem sensorindstilling
  • 2-punkt- og dynamisk teach-in
  • Manuel indstilling af detektionsniveauet
  • Lys-/mørkeomskiftning
Produktfamilie KTS Prime
Innovativ TwinEye-teknologi til bedre kontrastdetektering
  • TwinEye-teknologi for større dybdeskarphed og tasteafstandstolerance
  • 50 kHz skiftefrekvens og 5 μs udsving
  • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et stort dynamikområde
  • Syvsegmentdisplay
  • Farvemodus
  • Montage-feedback
  • IO-Link og automationsteknik
  • Fleksibel sensorindstilling takket være forskellige sensorparametre
Produktfamilie KTL180
Sikker objektdetektion ved store maskinhastigheder
  • 31,2 kHz skiftefrekvens ved en reaktionstid på 16 µs
  • Stort dynamikområde
  • Multifunktions-syvsegmentdisplay
  • Jobsikring til nemt formatskift
  • 1-punkts-teach-in, 2-punkts-teach-in og dynamisk teach-in
  • Master-slave-funktion
  • Stort udvalg af forskellige lysledere
Produktfamilie KT5
Kontrastsensor i standardmetalhus
  • Optimal kontrastopløsning takket være RGB-LED-teknologien
  • Intuitiv 10-segment-bjælkevisning til indikering af detektionssikkerheden
  • Forskellige teach-in-procedurer eller potentiometer
  • Skiftefrekvens:10 kHz
  • Automatisk glanstilpasning ved højglansfolier
  • Forskellige tasteafstande og lyspletpositioner
  • M12-stik, der kan drejes 90°
Produktfamilie KT8
Kontrastsensor laser/CAN-kommunikation
  • Laserversionen har et tasteafstandsområde fra 30 mm til 800 mm
  • Meget lille og præcis laserlysplet (klasse 2)
  • Høj skiftefrekvens på 17 kHz
  • Visning af detektionssikkerhed via betjeningspanel
  • Variant med CAN-interface til parameteradministration, diagnose og funktionsvalg
  • Meget præcis lysplet
Produktfamilie KT6
Intelligent registrering af kontraster
  • 3-farvet LED: RGB-3-farve-teknologi
  • 2-punkt-teach-in (på mærke og baggrund)
  • Robust metalhus
  • Automatisk glanstilpasning ved højglansfolier
  • Tasteafstandsområde på 10 mm
  • Lysudgang på sensorens lange eller korte side, afhængigt af modellen
  • To T-møtrikker til fastgørelse af sensoren
Produktfamilie KT3
High performance i kompakt hus
  • Meget lille
  • Laservariant med stor føleafstand
  • Enkel teach-in (med standset maskine eller i drift)
  • Integreret skiftetærskeltilpasning ved tasteemne med højglansoverflade
  • Sikker drift ved flagrende materiale
  • Skiftefrekvens:1.5 kHz

Træffer 1 - 11 af 11

Opad