Kontakt
Feedback

Gaffelsensorer

Enkelthed, fleksibilitet og præcision - kombineret i en enkelt gaffelsensor.

Gaffelsensorer fra SICK kombinerer sender og modtager i ét hus og er derfor hurtige at justere. Takket være det præcise lysbundt og den store detektionsnøjagtighed registrerer sensorerne selv meget små forskelle i lysintensiteten. Det store udvalg af gaffelstørrelser, den enkle montage og den meget store ufølsomhed over for fremmedlys er kun nogle af gaffelsensorernes fordele.

Filtrer efter:

5 træffer(e):

Træffer 1 - 5 af 5

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie WF
Specialisten til highspeed-applikationer
  • Infrarødt sendelys
  • Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet via IO-Link, teach-in-tast eller plus-minus-taster
  • Kort reaktionstid: 100 μs
  • PNP- og NPN-transistor udgang
  • Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke
  • Stabilt aluminiumshus med tætningsgrad/kapsling IP 65
  • Smart Sensor med integreret IO-Link-interface
Produktfamilie UF
Det klare valg til detektering af transparente etiketter
  • Detektering af gennemsigtige, uigennemsigtige eller trykte etiketter
  • Ingen påvirkning fra metalliserede farver
  • Reaktionstid: 250 µs
  • Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet med teach-in-tast eller plus-minus-taster
  • Stabilt aluminiumshus med tætningsgrad/kapsling IP 65
Produktfamilie WFS
Præcis detektion for optimal til etiketdetektering
  • Hus med slank gaffelform
  • Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet via IO-Link, teach-in-tast eller plus-minus-taster
  • Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke
  • Kort reaktionstid: 50 μs
  • PNP- eller NPN-transistor udgang
  • Plasthus med tætningsgrad/kapsling IP 65
  • Smart Sensor med integreret IO-Link-interface
Produktfamilie WFM
Plug and play gaffelsensorer – tilslut og gå i gang.
  • Tydeligt synligt, rødt sendelys
  • Indstilling er ikke nødvendig; sensoren er straks klar til drift
  • Modtagevisning synlig hele vejen rundt
  • 5 gaffelstørrelser med en maksimal dybde på 120 mm og en maksimal bredde på 180 mm
  • Stabilt aluminiumshus med tæthedsgrad/kapsling IP 67
Produktfamilie WFL
Den perfekte sensor til detektering af minimale dele og præcis positionering
  • Yderst præcis laser i klasse 1
  • Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet via IO-Link, teach-in-tast eller plus-minus-taster
  • Kort reaktionstid: 100 μs
  • PNP- og NPN-transistor udgang
  • Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke
  • Stabilt aluminiumshus med tætningsgrad/kapsling IP 65
  • Smart Sensor med integreret IO-Link-interface

Træffer 1 - 5 af 5

Opad