SICK lancerer nu sin første radarbaserede sensor til antikollisionsbeskyttelse af køretøjer, kraner eller andre anlæg i bevægelse. Sensoren måler objekter over store afstande med høj præcision i al vejrlig. Dens bremsefunktion afværger materiel skade og giver mulighed for maksimal proceshastighed.
>> Sensoren RAS4 er baseret på FMCW-HF Radar, som via et moduleret time-of-flight radiosignal, meget præcist kan måle afstanden til objekter i bevægelse eller tilstand på op til 20 meter. Teknologien er uafhængig af vejrforhold, hvilket gør den velegnet i støvet miljø og situationer med dårlig sigtbarhed som f.eks. tåge og regn.
RAS4 er enkel og hurtig at idriftsætte. Før drift indstilles de ønskede alarmzoner. Når afstanden til et objekt bevæger sig ind i et af de forudindstillede alarmzoner, aktiveres de indbyggede relæer, hvilket afstedkommer en nedbremsning eller i sidste instans fuldstop. På den måde kan man stepvis automatisk nedbremse f.eks. et køretøj så kollision afværges.
Gevinsten for køretøjer er større bevægelsesfrihed, mulighed for hurtigere manøvrering - som i sidste ende giver en hurtigere og mere effektiv proces, samt en højere sandsynlighed for optimeret antal driftstimer når kollisioner undgås.
Produktegenskaber
- Rækkevidde på op til 20 meter
- FMCW 24.125 GHz Radar
- Robust løsning mod vind og vejr
- Enkel og hurtig installation
- Kompakt enhed med indbygget antenne, eller flere eksterne
- 3 Frit Programmerbare zoner med USB/PC
- Gratis programmeringssoftware
- Visualisering af radarbillede for analyse og justering af følsomhed
- 3 Potentialfri relæudgange
- Leveres i forskellige modeller, med forskellig spredning