Tilbehør
Strømforsyninger og strømkabler

PS95WE24V
7028790
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      KapslingsklasseIP20
      Indgangsspænding

      100 V AC ... 120 V AC

      220 V AC ... 240 V AC

      Udgangsspænding24 V DC
      Udgangsstrøm≤ 3,9 A
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Tekniske tegninger

    PS95WE24V
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt