Tilbehør Strømforsyninger og strømkabler
Type: PS-050-2400D1-EU
Varenr.:
6034941
Produktdatablad
Dansk
Cesky
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japansk
한국어 – Koreansk
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – Russisk
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Kopiér forkortet link
Tekniske data
Downloads
Tolddata
Tekniske data
Indgangsspænding 100 V AC ... 240 V AC Udgangsspænding 5 V DC Beskrivelse Universelt strømaggregat, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V, inklusive strømkabel med europæisk schukostik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/IEC 60601)
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27040301 eCl@ss 5.1.4 27040301 eCl@ss 6.0 27242611 eCl@ss 6.2 27242611 eCl@ss 7.0 27040301 eCl@ss 8.0 27040301 eCl@ss 8.1 27040301 eCl@ss 9.0 27040301 eCl@ss 10.0 27040301 eCl@ss 11.0 27040301 eCl@ss 12.0 27040301 ETIM 5.0 EC002542 ETIM 6.0 EC002542 ETIM 7.0 EC002542 ETIM 8.0 EC002542 UNSPSC 16.0901 39121004
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.