TIC502 indsamler trafikinformation

4. sep. 2018

Berøringsløs klassifikation af køretøjer

Profiling-systemet TIC502 (Traffic Information Collector) er beregnet til meget præcis klassifikation af køretøjer i frit flydende trafik. Systemet anvendes til elektronisk opkrævning af vejafgift, til trafikstyring og trafikanalyser, kørselsregistrering og hastighedsmåling.

 

>> Ved hjælp af laserstråler, som ikke skader øjnene, scannes køretøjerne op til 100 gange pr. sekund. På basis af de fundne måledata kan der udarbejdes en 3D-model for hvert enkelt køretøj. TIC502’en anvender dette datagrundlag til at inddele i op til 30 køretøjskategorier og datahistorik for de seneste 50 detekterede køretøjer.
LIDAR scanneren LMS511 er en kraftfuld målende laser scanner med en rækkevidde på op til 80 m. Dens 5-ekko-teknologi giver scanneren uovertrufne egenskaber i forhold til at detektere under vanskelige forhold med lav sigtbarhed eksempelvis tåge, regn og slud.
Laserscannerens udvidede temperaturområde på mellem –40 °C og +60 °C sikrer stabil drift hele år.
Ved hjælp af en ekstra 2D-LiDAR-sensor kan systemet udvides med en aksetællingsfunktion. Den modulopbygge software, webbaserede konfiguration og den simple brugerflade gør TIC502 nem at integrere og betjene.

Fordele
Visning af op til 30 køretøjskategorier i henhold til TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 eller Swiss 10
Visualisering af køretøjsdataene kræver ikke yderligere software
Hurtig og enkel idriftsættelse ved hjælp af konfigurationsassistenten
Pålidelig funktion, også om natten og ved dårligt vejr
Lagring af data via FTP- eller UNC-transmission direkte i kundens system

 

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk 
 
Onlinekatalog: > TIC502
 
Få seneste nyheder, praktiske applikationer, produktlanceringer, messer og events -virksomhedsnyheder.
 
Samlet nyhedssoverblik direkte i indboksen: Nyhedsbrev

Seneste nyheder fra SICK A/S, følg os på Linked-in