ScanGrid2 solid-state LiDAR

12. apr. 2021

SICK gentænker sikkerhed til autonome mobile robotter med ny solid-state-løsning

ScanGrid2 giver produktiviteten et boost for små autonome guidede vogne og mobile robotter med spritny solid-state LiDAR-teknologi

 Den flerstrålede sikkerhedsscanner ScanGrid2 fra SICK er den første af sin art i verden. Den kompakte sensor bruger en ny og internt udviklet solid-state LiDAR-teknologi til at øge produktiviteten, som med sine egenskaber er særligt attraktivt for små autonome guidede vogne og små autonome mobile robotter. ScanGrid2 er certificeret som en type 2 / SIL 1-sikkerhedssensor i henhold til IEC 61496-3 og kan beskytte farlige områder op til ”Performance Level” C og kan bruges til at undgå kollision. En app- og kloningsfunktion sikrer også et højt anvendelsesniveau og hurtig idriftsættelse af sensorløsningen.

”Vi søger at tilbyde producenter af små autonome guidede vogne og små mobile robotter, en særlig omkostningseffektiv sikkerhedsløsning, som de kan bruge til at øge produktiviteten i deres applikationer. Specifikt betyder det at øge hastigheden eller nyttelasten på køretøjerne eller være i stand til at fjerne mekaniske barrierer som hegn”, forklarer Lars Mikael Andersen, produktchef hos SICK. Konventionelle sikkerhedslaser-scannere er af økonomiske årsager ofte ikke en egnet løsning til disse meget enkle og usædvanligt omkostningseffektive små køretøjer. Brugere har derfor været stillet over for valget mellem at begrænse hastigheden eller nyttelasten eller at betjene dem i indhegnede områder for at minimere de risici, der er forbundet med køretøjerne. ScanGrid2 giver brugerne nye muligheder for effektivt at øge produktiviteten. Investeringen tjener sig hurtigt ind og det er nu reelt gangbart at skifte til en sikkerhedssensor og opnå produktivitetsforøgelser på op til mellem 50 og 70%.

ScanGrid2 er reduceret til det væsentlige og giver brugerne nøjagtigt de funktioner, de har brug for til sikker drift: Sensoren registrerer sikkert objekter i forskellige størrelser inden for de frit konfigurerbare beskyttelsesfeltzoner, kan evaluere flere felter og udføre konfigurerbare overvågningsfelter. En advarselsfeltzone, der strækker sig op til fire meter ud over det sikre arbejdsområde, kan anvendes til ikke-sikkerhedsmæssige opgaver. Solid state LiDAR-teknologien er baseret på et time-of-flight måleprincip og eliminerer alle bevægelige dele. I stedet for dette bruger enheden kun halvlederelementer sammen med optikmoduler til at spænde over et beskyttelsesfelt på 150 grader. Inden for den definerede beskyttelsesfeltzone kan scanGrid2 løse Type 2-klassificerede sikkerhedskrav til ”Performance Level” C i forbindelse med sikkerhedsapplikationer.

 

App- og kloningsfunktion sikrer et højt niveau af brugervenlighed og hurtig idriftsættelse

”Når det kommer til brugen af ​​sikkerhedssensorer, er nem konfiguration, hurtig idriftsættelse og diagnostik de vigtigste aspekter, som vores kunder leder efter. At sikre hurtig serviceprocedure sparer værdifuld tid og penge”, forklarer Lars Mikael. Derfor redesignede SICK konfigurations- og diagnostikfunktionerne. Udover gennemprøvet infrastruktur og værktøjer såsom Safety Designer-softwaren har ingeniørerne hos SICK implementeret en yderligere NFC-grænseflade. Sammen med Safety Assistant-appen bliver det dermed muligt hurtigt og nemt at udføre diagnostik på sensoren, f.eks. via en smartphone. Fordelene ved denne tilgang er tydelige under idriftsættelse eller service: Sensorkonfigurationer kan overføres trådløst og let fra en sensor til en anden via en kloningsfunktion i appen.

Mere information
Ring: 4582 6400 
Skriv til: teknik@sick.dk