IMC-induktiv sensor

14. sep. 2017

Induktiv intelligens med firdoblet scanneevne

 

Den induktive sensor IMC fra SICK med IO-Link og fire frit programmerbare detekteringspunkter/-vinduer tilbyder en række muligheder for at løse nye applikationer, forenkle kendte opgaver og gøre dem mere robuste. Intelligente funktioner, forarbejdning af data og let idriftsættelse tillader sammenlagt en fleksibel løsning i alle brancher i industrien. 

 
>> IMC er en robust induktiv Smart sensor. Man kan konfigurere op til fire individuelle detektionspunkter eller vinduer inklusiv hysterese.  Det giver både mulighed for at erstatte to traditionelle sensorer med en smart sensor og skabe avancerede diagnosefunktioner som for eksempel at overvåge om et emne bevæger sig for langt væk fra sensoren. 
Ved at kombinere de fire detektionspunkter med sensorens analoge signal kan man trigge alarmer i  PLC’en, så man har mulighed for at planlægge vedligehold før et eventuelt nedbrud. Forebyggende vedligehold er også gjort lettere med den integrerede temperaturovervågning. Den melder maskinens driftstemperatur og hindrer derved skader som følge af overophedning. 
 
IMC tillader individuel programmering af dens to udgange. De kan enten indstilles til en N.C. eller N.O. outputfunktion, hvilket betyder at behovet for at lagerføre sensorer reduceres.  
Justerbare ind- og udgangsforsinkelse hjælper til at undertrykke uønskede pulser fra et omgivende miljø. On-board funktioner som logik-funktionsblokke, tæller eller tidstagning, løser komplekse opgaver direkte i sensoren. Ved formatændringer er det nemt at indlære nye detektionsvinduer via IO-link, hvorved omstilling og nedetid kan reduceres mest muligt. 
 
Egenskaber i overblik
• 4 programmerbare detektionspunkter
• 2 programmerbare udgange
• Logik-, tælle, temperaturfunktioner og tidsmåling
• Tasteområdet: 2 .. 20 mm
• Driftstemperatur: -40..75°C
• Tæthedsgrad: IP68 og IP69K
• IO-Link
 

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk  |  Ordre: ordre@sick.dk

> Online produktkatalog