Hårdfør målende laserscanner

13. sep. 2017
Lynende hurtig, selv i dårligt vejr

Den nye LMS1000 er en kompakt hårdfør målende laserscanner med ekstrem høj 200 Hz scanfrekvens, til datafangst og detektion af objekter i høj fart. Scanneren anvender den patenterede HDDM+, multi-ekko teknologi, som sikrer ekstremt pålidelighed og giver høj immunitet overfor regn, tåge, sne og kraftig sol.

 

>> Den maksimale rækkevidde er 64 m. Åbningsvinklen er på 275 grader, hvilket er en signifikant fordel når man skal overvåge rundt om et hjørne. I teorien burde en scanningsvinkel på 270 grader kunne klare denne opgave, men der kan let opstå huller i sikkerheden, hvis en scanner er monteret med den mindste mangel på præcision. De 5 ekstra grader løser problemet en gang for alle.

Scanneren er let at idriftsætte, ikke bare fordi simple ting som stikudtag kan drejes, men fremfor alt fordi indlæringen af felter er gjort helt simpel. Der er mulighed for frit at konfigurere op til 64 felter. Programmeringen kan foregå via SOPAS eller en webserver, hvor man med en browser har direkte adgang til opsætning og diagnose. Der er mulighed for at aktivere automatisk tilpasning af felter, så man ikke får fejlalarmer på grund af ændringer i omgivelserne f.eks.  træer der vokser ind i et område eller lignende. 

Med sin høje scanfrekvens er LMS1000 perfekt til trafikmonitorering på eksempelvis betalingssystemer, frit-flydende trafik, eller profilmålinger i tunnel-åbninger. Den er velegnet til applikationer som kræver hurtig reaktion ved meget kort påvirkning som kan være nødvendigt til for eksempel sikringsopgaver i lufthavne og anti-tyveri applikationer.

 

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk