Fleksibel kodelæser, der tilmed læser DotCodeA og OCR

29. aug. 2016

Lector631 er fleksibel i forhold til koderetning samt læserate og med den nye firmware læser den tilmed DotCodeA og OCR. Kodelæseren har udskiftelige objektiver som både giver stort læserum og fleksibilitet i læsning. Konfigurationssoftwaren og tilbehøret er det samme for alle datafangstprodukter fra SICK, derfor er man hurtigt i gang og kan let opgradere eller ændre i opsætningen.  Lector631 sætter standarden for kodelæsere i sin klasse.

 

>> Lector631 identificerer og afkoder alle gængse kodetyper, stregkoder såvel som 2D-koder, uafhængigt af hvordan koden vender. Man skal altså kun bruge ét kamera uanset om kodetypen skifter eller om orienteringen af koden i læseområdet ikke er kendt på forhånd.

Kodelæseren er et alt-i-ét kamera med udskiftelige objektiver, der sikrer at alt spiller sammen. Det avancerede 1,2 megapixel kamera er i stand til at levere en høj læserate ved store hastigheder og de udskiftelige objektiver tillader, at læseområdet passer bedst muligt til den opgave den skal løse.

Den hurtige billedbehandling, betyder at kodelæseren er velegnet til logistiksystemer, der anvender transportbånd, hvor emnerne passerer forbi, men ikke nødvendigvis er placeret i en bestemt vinkel i forhold til læseren.

Lector631 sætter standarden for kodelæsere i sin klasse. Den er fleksibel i forhold til koderetning, læserate og hastighed og mulighed for tilpasning af objektiver, og kan læse stregkode, 2D-, DOTkode og OCR

4D Pro – alt passer sammen
Sick har udviklet et gratis programmeringsværktøj (SOPAS), som udover, at det er let at anvende, er en fælles programmeringsplatform for SICK produkter generelt. Fordelen er, at programmeringsværktøjet er det samme for stregkoder, 2D, 3D eller RFID, og man derfor kan skifte teknologi uden at skulle starte forfra. Den samme tankegang gælder tilbehør hvor beslag, kabler og tilslutningsbokse er ens for forskellige teknologier.
Det er den fleksibilitet, hvor alt passer sammen, som vi kalder for 4D Pro.

 

 

Super fleksibel tilpasning af objektiver og belysning til applikationen

Applikationer og anvendelsesmuligheder spænder vidt -  for eksempel:
 

  • ”Presentation mode” til manuel pakkehåndtering
  • Læsning af koder på kasser med stor højdeforskel
  • Automatisk læsning af koder på diverse emballager
  •  

Egenskaber:

  • 1,2 Mpixel sensor (1280 x 1024 pixels)
  • Dekodere: 1D,2D-matrix, Stacked PDF, Postal samt on-board kode verificering  og overvågning
  • Sigtelaser for nem indjustering
  • Lang rækkevidde via ultra fleksibelt koncept med frit valg af objektivtype og brændvidde
  • Alsidig adapterkoncept for tilpasning af objektivtype (Standard C-Mount, Compact C-mount, S-mount)
  • Mange forskellige farver lyskilder tilbydes (Indbygget eller ekstern)
  • Blå LED lyskilde for optimal læseevne på dårlig kontrast
  • Grøn Feedback LED samt bipper for kvittering af læsning
  • Høj læserate og objekthastighed
  • Kompakt hus
     

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk

Onlinekatalog: > Kodelæser, Lector631

Videoer:           > Se kodelæser her