Absolut målesystem til længder op til 1700 meter

31. aug. 2015

 KH53 fra SICK er et lineært målesystem, der løser opgaver med absolut positionering. Fordelen ved KH53 er, at systemet kan arbejde under forhold, hvor andre vil blive påvirket af miljøet. Uanset om det regner, sner eller er meget tåget, virker systemet korrekt og det på afstande helt op til 1700 meter. Systemet bliver allerede i dag anvendt til positionering af alt, fra havnekraner til stadionløsninger med bevægeligt tag.

Store fordele ved lange afstande og meget hårde eller beskidte miljøer

 

Fordelen ved KH53 er, at systemet kan arbejde under forhold, hvor optiskbaserede systemer vil blive påvirket af miljøet. Uanset om det regner, sner eller er meget tåget, virker systemet korrekt og det på afstande helt op til 1700 meter. 
 
Det robuste system er opbygget af et eller flere målehoveder i aluminium, som monteres på de bevægelige dele man ønsker at overvåge, og måleelementer som placeres langs med bevægelsesretningen. Hvert måleelement har indbygget magneter, der internt er placeret i en kodet ”linje”. Måleelementerne bygger på samme princip, som man f.eks. kender fra træer, når man skal fastslå alderen, når træet er skåret over kan årringene ses, som henholdsvis en lys og en mørk stribe, uanset hvor man tager et udsnit, vil afstanden imellem ringene være en kode. KH53 bruger magneter til at danne disse årringe (magnet felter), som læsehovedet så kan bruge til at fortælle hvor det står. 
 
Systemet er absolut fungerende. Når forsyningsspændingen tilsluttes, bliver den korrekte absolutte position udlæst, uanset hvor målehoved er placeret. Det hele forgår gnidningsløst, og uden behov for at nulstille og rekalibrerer, som man kender fra andre systemer.
 
I Danmark er KH53 blandt andet brugt på et 100 meter langt system, med 3 målehoveder på Vestforbrændingen. Her positionsbestemmes de tre kraner, der kører i siloen inden for 1/10 mm. KH53 sikrer at kranerne kører automatisk, uden mulighed for at kører ind i hindanden.

Information

KH53