Kontakt
Feedback

Tilbehør
Yderligere tilbehør

PGT-12-Pro
1076313
Leveres normalt ved henvendelse
  • Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeProgrammerings- og konfigurationsværktøjer
      BeskrivelseHåndholdt programmeringsenhed til SICKs programmerbare encodere AHS/AHM36 CANopen, hældningssensorer TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog og wireencodere med AHS/AHM36 CANopen. Kompakte dimensioner, ringe vægt, kan betjenes intuitivt.
      Egnet tilAHS/AHM36 CANopen, TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog
      Indeholdt i levering1x programmeringstool PGT-12-Pro stand-alone, 4x alkali-batterier 1,5 V Mignon (AA)
      Dimensioner (B x H x L)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad