Sikre radarsensorer

Sikker persondetektion ved maskiner og anlæg med meget stor driftssikkerhed
Sikre radarsensorer fra SICK betyder pålidelig person- og objektdetektion ved maskiner med stor driftssikkerhed – også under barske produktionsforhold. Uanset om der er gnister, træspåner, støv, varme, kulde eller andre forstyrrende faktorer, så sikrer SICKs pålidelige radarteknologi stor maskin- og anlægsproduktivitet.
1 træffer(e):
Sikkert radarsystem til overvågning af farlige områder i barske omgivelser
- Analyseenhed og op til 6 sensorer
- Beskyttelsesfelt: Rækkevidde op til 4 m, horisontalt: 110°, vertikalt: 30°
- Meget modstandsdygtig over for støvskyer, træspåner, gnister og plastpartikler
- Beskyttelsesklasse IP67; drift ved –40 °C til +60 °C
- Stor tolerance over for snavs
- Nem konfiguration via software