Sikre kamerasystemer

Hurtig og enkel sikring til farlige steder og farlige områder
De sikre kamerasystemer fra SICK er berøringsfrit virkende beskyttelsesanordninger, der er baseret på et princip svarende til billedbehandling. Sender og modtager er integreret i ét hus. De kompakte kamerasystemer kræver ingen ekstra software og kan sættes i drift ved betjening med én knap.
Den automatiske justering muliggør en maksimal grad af fleksibilitet ved indretning af beskyttelsesfeltet. Den høje frihedsgrad ved maskindesignet tilbyder operatøren maksimal ergonomi.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Perfekt sikring med kun minimalt pladsbehov
- Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Beskyttelsesfeltets størrelse fra 0,4 m x 0,4 m til 1,5 m x 1,5 m
- Opløsning 20 mm, 24 mm og 30 mm
- Kun én enhed: Integreret sender og modtager
- Intuitiv betjening med én knap
- Automatisk justering
- Synkronisering af to systemer
- Genstart/reset, EDM integreret
Perfekt sikring med kun minimalt pladsbehov
- Type 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Beskyttelsesfeltets størrelse fra 0,4 m x 0,4 m til 1,5 m x 1,5 m
- Opløsning 20 mm, 24 mm og 30 mm
- Kun én enhed: Integreret sender og modtager
- Intuitiv betjening med én knap
- Automatisk justering
- Synkronisering af to systemer
- Genstart/reset, EDM integreret