Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre anvendes overalt, hvor farlige steder og farlige områder skal sikres pålideligt og økonomisk. Afhængigt af varianten er forskellige maskinfunktioner integreret eller kan vælges via sikre styringsløsninger. Spekteret omfatter små og kompakte byggeformer eller ekstremt robuste og modstandsdygtige varianter til særlige omgivelsesbetingelser op til højeste sikkerhedsniveau.
18 træffer(e):
- NFC-diagnose og smartphone-app
- Diagnose og automation via IO-Link
- 2-signals-muting
- Intelligent bagsidebeskyttelse
- Variable beskyttelsesfeltbredder
- Konfiguration af alle funktioner uden software
- Reduceret opløsning: 1 eller 2 stråler
- Tæthedsgrad/kapsling IP65, IP67 og IP69K og varianterne til eksplosionsfarlig atmosfære
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Certificeret til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer i henhold til ATEX, IECEx og NEC takket være det eksplosionssikre hus
- Adgangssikring, hvor der skelnes mellem menneske og materiale – uden muting
- Sikring af farlige områder med valgfri fast afblænding
- Fås med beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- ATEX for gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX for støv: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, gruppe C og D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, gruppe E, F og G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Findes til beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm
- Opløsning: 30 mm
- Rækkevidde: 16 m
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- ATEX for gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX for støv: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, gruppe C og D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, gruppe E, F og G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Findes til beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm
- Opløsning: 30 mm
- Rækkevidde: 16 m
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Twin-Sticks: Sender og modtager i et kompakt hus
- Forskellige beskyttelsesfelthøjder, i trin à 60 mm
- Diagnose ved at visualisere beskyttelsesfelterne
- Idriftsættelse og justering ved hjælp af farve-LED’er, konfiguration uden software
- Mulighed for kaskade/seriekobling
- Applikationsspecifikke beslag
- Medieholdbarhed i kraft af hus af rustfrit stål
- Rengøringsvenligt design med afrundede kanter og uden underskæringer
- Twin-koncept: Sender og modtager i ét hus
- Genstartsspærre, kontaktorovervågning (EDM), strålekodning
- Beskyttelsesklasse IP65 og IP67
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Selvlærende dynamisk afblænding for detektering af varer og paller
- Retningsbestemmelse
- Multipel fortolkning
- Reduceret opløsning
- Muting alternativ
- Strålekodning
- Undertrykkelse af objektmellemrum
- Type 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
- Konfiguration via DIP-switch uden PC
- Stor rækkevidde på op til 19 m
- Integreret laser-justeringshjælp og justeringsvisning
- Robust hus med 3 montagespor for maksimal montagefleksibilitet
- 1-stråle-/2-stråle-afblænding
- Diagnosticering via 7-segmentdisplay – fejlkoder direkte på enheden
- Strålekodning for præcis systemtilpasning
- Kan kobles i kaskade, op til tre systemer eller med en sikkerhedslaserscanner
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Selvlærende, dynamisk afblænding
- 7-segmentdisplay
- Gentaget scanning for at forbedre driftssikkerheden
- Relæovervågning (EDM), genstartsspærre
- Strålekodning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 montagespor
- 7-segmentdisplay
- Opløsning 14 mm eller 30 mm, rækkevidde op til 19 m
- Genstartsspærre, relæovervågning (EDM), meldeudgang (ADO) og SDL-interface
- Strålekodning for præcis systemtilpasning
- Muting: Tilslutning på stedet og forarbejdning i forbindelse med muting-modulet UE403
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Selvlærende og dynamisk afblænding til applikationsrelateret adgangssikring
- Håndbeskyttelse og områdesikring i snavsede omgivelser
- Multipel fortolkning
- Reduceret opløsning
- Fast afblænding
- 2 virtuelle lysbomme
- Integreret laserjustering
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- 7-segmentdisplay
- Taktkørsel med sikkerhedsmodul UE402
- Relæovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Op til tre systemer kan seriekobles
- ADO-meldeudgang (Application Diagnostic Output) til tilsmudsningsvisning
- Tilbehør clone plug – til lagring af konfigurationen
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Forskellige muligheder for afblænding af objekter: Fast, bevægelig eller teach-in
- 7-segmentdisplay
- Taktkørsel med sikkerhedsmodul UE402
- Relæovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilpasning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Op til tre systemer kan seriekobles
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- ATEX II 3G / 3D-klassifikation takket være det ændrede C4000-hus
- Mutingalternativ
- Selvlærende dynamisk afblænding til detektering af varer
- Retningsbestemmelse
- Reduceret opløsning: 1 eller 2 lysstråler
- Mulighed for multipel fortolkning af objekter
- Strålekodning
- Undertrykkelse af objektmellemrum