Sikkerhedslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core – PROFINET

MICS3-ABAZ40PZ1
1100403
Bemærk: Reservesensor uden systemstik, virker kun sammen med systemstik;
reservesensor for 1100404
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      UdførelseSensor uden systemstik
      AnvendelsesområdeIndoor
      Beskyttelsesfeltrækkevidde4 m
      Advarselsfelt rækkevidde40 m
      Antal simultant overvågede felter≤ 4 1)
      Antal felter8
      Antal overvågningsopgaver8
      Scanningsvinkel275°
      Opløsning (kan konfigureres)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Vinkelopløsning0,39°
      Reaktionstid≥ 95 ms
      Beskyttelsesfelttillæg65 mm
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
      Sikker tilstand i tilfælde af fejlSikkerhedsudgangene via netværk er logisk 0.
    • Funktioner
      Genstart-spærre
      Multipel fortolkning
      Omkobling mellem overvågningsopgaverne
      Simultan overvågning
      Statisk beskyttelsesfeltomkobling
      Sikker konturgenkendelse
      Kontur som reference
      Integreret konfigurationslager
      MåledataudgangVia Ethernet
    • Grænseflader
      Tilslutningsmåde
      Spændingsforsyning1 x M12-stik, 4-polet, A-kodet
      Feltbus, industrielt netværk2 x M12-hunstik, 4-polet, D-kodet
      Udgange
      OSSD-par0
      Sikkerhedsudgange via netværk4
      KonfigurationsmådePC med Safety Designer (konfigurations- og diagnosticeringssoftware)
      Konfigurations- og diagnosticeringsgrænsefladeUSB 2.0, Mini-USB, Ethernet
      Feltbus, industrielt netværkPROFINET
      ProtokolPROFIsafe
      Understøttede protokolversionerPROFINET-specifikation V2.3
      PROFIsafe-profil i henhold til specifikation V2.6.1
      PROFIsafe-profil i henhold til specifikation V2.4
      GSDMLI henhold til GSDML-specifikation V2.33
      Cyklustid1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms …
      ConformanceConformance Class C
      NetværksmanagementSNMP
      MIB-2
      LLDP i henhold til IEEE 802.1AB
      MRP-klient-understøttelse
      NetloadNetload Class III i henhold til Security Level 1 test
      Switch-egenskaber2-Port-Realtime-Switch i henhold til IEEE 802
      Port-egenskaber100Base-TX
      Auto-negotiation
      Auto-crossover (MDIX)
      Auto-polarity
      DiagnoserI&M-datasæt 0 … 5
      PROFINET-alarmer
      Andre ydelserPROFIenergy
      F_iPar_CRC
      Acykliske læse-/skrive-tjenester til kommunikation via TCI
      Andre interfacesTCP/IP-kommunikation via port 9000
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
      Dimensioner (l x h x b)112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm
      Husets materialeAluminium
      HusfarveRAL 1021 (rapsgul), RAL 9005 (sort)
      Materiale, optikkapslingPolycarbonat
      Overflade, optikkapslingRidsebestandig coatet yderside
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP65 (IEC 60529)
      Ufølsom for fremmedlys≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
      Omgivelsestemperatur–10 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Vibrationsmodstand0,35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3)
      5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3)
      Chokmodstand
      Kontinuerlige stød10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27, IEC 61496-3)
      Elektromagnetisk kompatibilitet

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • Yderligere oplysninger
      LystypePulserende laserdiode
      Bølgelængde845 nm
      Detekterbar remission1,8 % ... flere 1000 %
      Laserklasse1M (21 CFR 1040.10 og 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027272705
      ECl@ss 5.1.427272705
      ECl@ss 6.027272705
      ECl@ss 6.227272705
      ECl@ss 7.027272705
      ECl@ss 8.027272705
      ECl@ss 8.127272705
      ECl@ss 9.027272705
      ECl@ss 10.027272705
      ECl@ss 11.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MICS3-ABAZ40PZ1
    Tilslutningskonfiguration Spændingsforsyning
    MICS3-ABAZ40PZ1
    Tilslutningskonfiguration Ethernet
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt