Sikkerhedslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core I/O AIDA

MICS3-AAAZ40BZ1
1083076
Bemærk: Reservesensor uden systemstik, virker kun sammen med systemstik;
reservesensor for 1083078
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      UdførelseSensor uden systemstik
      AnvendelsesområdeIndoor
      Beskyttelsesfeltrækkevidde4 m
      Antal simultant overvågede felter≤ 4 1) 2)
      Antal felter4 3)
      Antal overvågningsopgaver1
      Scanningsvinkel275°
      Opløsning (kan konfigureres)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Vinkelopløsning0,39°
      Reaktionstid≥ 70 ms
      Beskyttelsesfelttillæg65 mm
      • 1) Beskyttelses-, varsels- og konturgenkendelsesfelter.
      • 2) Vær opmærksom på det antal OSSD-par, der fås.
      • 3) Vær opmærksom på det antal indgange og OSSD-par, der fås.
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
      Sikker tilstand i tilfælde af fejlMindst en transistorudgang (OSSD) er slukket.
    • Funktioner
      Multipel fortolkning
      Simultan overvågning
      Sikker konturgenkendelse
      Kontur som reference
      Integreret konfigurationslager
      MåledataudgangIngen
    • Grænseflader
      TilslutningsmådeStik, M12, 5-polet, A-kodet (fælles stik til spændingsforsyning og udgange, opfylder AIDA)
      Udgange
      OSSD-par1
      KonfigurationsmådePC med Safety Designer (konfigurations- og diagnosticeringssoftware)
      Konfigurations- og diagnosticeringsgrænsefladeUSB 2.0, Mini-USB
      StatusdisplayGrafisk farvedisplay, LEDs
    • Elektriske data
      BeskyttelsesklasseIII (EN 61140)
      Forsyningsspænding Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Effektforbrug7 W (uden udgangsbelastning)
    • Mekaniske data
      Husets materialeAluminium
      HusfarveRAL 1021 (rapsgul), RAL 9005 (sort)
      Materiale, optikkapslingPolycarbonat
      Overflade, optikkapslingRidsebestandig coatet yderside
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP65 (IEC 60529)
      Ufølsom for fremmedlys≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
      Omgivelsestemperatur–10 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Vibrationsmodstand0,35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3)
      5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3)
      Chokmodstand
      Kontinuerlige stød10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27, IEC 61496-3)
      Elektromagnetisk kompatibilitet

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • Yderligere oplysninger
      LystypePulserende laserdiode
      Bølgelængde845 nm
      Detekterbar remission1,8 % ... flere 1000 %
      Laserklasse1M (21 CFR 1040.10 og 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027272705
      ECl@ss 5.1.427272705
      ECl@ss 6.027272705
      ECl@ss 6.227272705
      ECl@ss 7.027272705
      ECl@ss 8.027272705
      ECl@ss 8.127272705
      ECl@ss 9.027272705
      ECl@ss 10.027272705
      ECl@ss 11.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MICS3-AAAZ40BZ1
    Tilslutningskonfiguration
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt