Flerstrålede sikkerhedslysbomme

Rentabilitet og effektivitet forenet i funktion og design

Flerstrålede sikkerhedsfotoceller er berøringsfrit virkende beskyttelsesanordninger med to eller flere lysstråler. Når mindst en af lysstrålerne afbrydes, leveres et frakoblingssignal til maskinen, så den fareskabende tilstand kan bringes til ophør. Et system består af sender og modtager. Ved aktiv/passiv-systemer befinder sender/modtager sig i et hus, og vendeenheden på den passive side sørger for at returnere strålerne.

Filtrer efter:

11 træffer(e):

Træffer 1 - 11 af 11

Visning: Gallerivisning Listevisning
Med sikkerhed større effektivitet
  • Smart Sensor: Diagnosedata via IO-Link eller NFC og SICK Safety Assistant appen
  • Kompakt hus, standardiseret tilslutningsteknik, kompatibelt tilbehør
  • Indbygget justeringshjælp med status-LED direkte på enheden
  • Konfiguration af alle funktioner uden software
  • Varianter til eksplosionsfarlige atmosfærer samt tæthedsgrad/kapsling IP69K

Sammenlign
Vælg
Intelligent og effektivt Tilslutning af muting-signalerne direkte på stedet
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust hus med 3 montagespor
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre, meldeudgang, SDL-interface
  • Muting i forbindelse med muting-modulet UE403
  • 7-segmentdisplay
  • Konfiguration og diagnosticering via PC
  • Laser-justeringshjælp og LED kan integreres efter eget valg
Sammenlign
Vælg
Yderst effektiv og maksimalt tilgængelig helt uden PC
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust hus med 3 montagespor
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre og meldeudgang
  • Standardiseret tilslutningsstik M12
  • 7-segmentdisplay
  • Konfigurationstaster til indstilling på enheden
  • Laser-justeringshjælp, LED og AS-interface kan integreres efter eget valg
Sammenlign
Vælg
Intelligent og effektivt Tilslutning af muting-signalerne direkte på stedet
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sender/modtager i ét hus, rækkevidde op til 7,5 m
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre, meldeudgang, SDL-interface
  • Muting i forbindelse med muting-modulet UE403
  • 7-segmentdisplay
  • Konfiguration og diagnosticering via PC
  • LED kan integreres efter eget valg
Sammenlign
Vælg
Intelligent ledningsføring og maksimal driftssikkerhed
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sender/modtager i ét hus, rækkevidde op til 7,5 m
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre og meldeudgang
  • Standardiseret tilslutningsstik M12
  • 7-segmentdisplay
  • Konfigurationstaster til indstilling på enheden
  • Strålekodning for præcis systemtilpasning
  • LED og AS-interface kan integreres efter eget valg
Sammenlign
Vælg
Intelligent ledningsføring og integrerede funktioner for økonomiske løsninger
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robust hus i industridesign
  • Syvsegmentdisplay
  • Rækkevidde op til 6 m
  • Kontaktorovervågning (EDM), genstartsspærre (RES) og intern selvtest konfigurerbar uden PC
  • Aktiv/passiv-varianter sparer udgifter til ledningsføringen
  • Standardiseret tilslutningsteknik M12 fås
Sammenlign
Vælg
Intelligent ledningsføring og maksimal driftssikkerhed i gennemprøvet industridesign
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robust hus i industridesign
  • Rækkevidde op til 6 m
  • Kontaktorovervågning (EDM) og intern selvtest konfigurerbar uden PC
  • Standardiseret tilslutningsteknik M12 fås
  • Syvsegmentdisplay
  • Unik A/P-version til billig ledningsføring
Sammenlign
Vælg
Fleksibilitet og alsidighed som følge af kaskade/seriekobling
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robust hus i industridesign
  • Syvsegmentdisplay
  • Rækkevidde op til 25 m
  • Relæovervågning (EDM) og intern selvtest konfigurerbar uden PC
  • Strålekodning for præcis systemtilpasning
  • Standardiseret tilslutningsteknik M12 fås
  • Op til tre systemer kan seriekobles
Sammenlign
Vælg
Integrerede funktioner og brugervenlighed i gennemprøvet industridesign
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robust hus i industridesign
  • Syvsegmentdisplay
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Kontaktorovervågning (EDM), genstartsspærre (RES) og intern selvtest konfigurerbar uden PC
  • Strålekodning for præcis systemtilpasning
  • Standardiseret tilslutningsteknik M12 fås
Sammenlign
Vælg
Pålideligt industridesign og brugervenlighed uden PC
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robust hus i industridesign
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Kontaktorovervågning (EDM) og intern selvtest konfigurerbar uden PC
  • Standardiseret tilslutningsteknik M12 fås
  • Syvsegmentdisplay
  • Strålekodning for præcis systemtilpasning
Sammenlign
Vælg
Bredt rækkeviddespektrum til områdesikringer eller bagsidebeskyttelse
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust hus med 3 montagespor
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Opløsning 60 mm eller 80 mm
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre, meldeudgang, SDL-interface
  • 7-segmentdisplay
  • Konfiguration og diagnosticering via PC
  • Strålekodning for præcis systemtilpasning
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 11 af 11