Kontakt
Feedback

Enkeltstrålede sikkerhedslysbomme
L29

Lille byggeform for optimal integration i sikkerhedsapplikationer op til type 2

Din fordel

  • Enkel integration i applikationer takket være den meget lille byggeform
  • Let at installere og pålidelig i drift som følge af det robuste VISTAL®-hus
  • Virkelig god materialebestandighed, testet efter Ecolab-kontrolmetoden
  • Meget velegnet til ekstreme omgivelsesbetingelser som varme, kulde eller fugtighed
  • Hurtig og nem justering ved hjælp af PinPoint LED'ens meget synlige lysplet
  • Variable fastgørelsesmuligheder med M3-langhulsudførelsen

Oversigt

Lille byggeform for optimal integration i sikkerhedsapplikationer op til type 2

Den enkeltstrålede sikkerhedsfotocelle L29 består af sender og modtager. Senderen muliggør direkte funktionskontrol af fotocellen via sin testindgang. I forbindelse med en ekstern testanordning i produktfamilien Flexi Classic (UE410-MU) er performance level PL c iht. EN ISO 13849-1 eller type 2 iht. IEC 61496 opnåeligt. Farve-LED'er informerer om driftstilstanden. Med det robuste VISTAL®-hus og den høje kapslingsklasse er L29 egnet til applikationer i barske omgivelser. Takket være den meget lille byggeform kan L29 uden videre integreres i applikationer med kun lidt plads.

Overblik
  • Sikkerhedsklasser: Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med en testanordning i produktfamilien Flexi Classic (UE410-MU)
  • Meget lille udførelse (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Meget robust VISTAL®-hus
  • Ecolab-testet materialebestandighed
  • Kapslingsklasse IP 66, IP 67 og IP 69K
  • Temperaturområde fra –40 °C til +60 °C

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Rækkevidde6 m
    Størrelse12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm
    Forsyningsspænding24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
    Kapslingsklasse

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Omgivelsestemperatur–40 °C ... +60 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad