Kontakt
Feedback
Informationer
Produktfamilien L28 udgår om kort tid. Du kan finde mulige efterfølgere herefter. Hvis der ikke bliver vist en produktfamilie, findes der ingen 1:1 efterfølger.
Vores virksomhed hjælper dig gerne.

Enkeltstrålede sikkerhedslysbomme
L28

Kompakt byggeform for optimal integration i sikkerhedsapplikationer op til type 2

Din fordel

  • Enkel integration takket være små, kompakte byggeformer med maksimal rækkevidde
  • Udgiftsbesparelse som følge af direkte tilslutningsmulighed til en sikker styring
  • Fleksibel enhedsintegration muliggør opbygningen af individuelle adgangssikringer
  • Meget velegnet til ekstreme omgivelsesbetingelser som varme, kulde eller fugtighed

Oversigt

Kompakt byggeform for optimal integration i sikkerhedsapplikationer op til type 2

Den enkeltstrålede sikkerhedsfotocelle L28 består af sender og modtager. Senderen muliggør direkte funktionskontrol via sin testindgang. I forbindelse med et sikkerhedsmodul er performance level PL c iht. EN ISO 13849-1 eller type 2 iht. IEC 61496 opnåeligt. Egnede sikkerhedsmoduler er f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft. Farve-LED'er informerer lokalt om driftstilstanden. Den nødvendige rækkevidde kan man vælge fra forskellige produktversioner. Alle versioner egner sig til applikationer med krævende omgivelsesbetingelser og gør det også muligt at realisere komplekse sikringsopgaver ved brug af hjørnespejle.

Overblik
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
  • Kompakt størrelse med rækkevidder på op til 18 m
  • Plasthus, ABS
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Temperaturområde fra –40 °C til +60 °C

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Rækkevidde18 m
    Størrelse17,6 mm x 87,5 mm x 33,5 mm
    Forsyningsspænding24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
    KapslingsklasseIP67 (EN 60529)
    Omgivelsestemperatur–40 °C ... +60 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad