Enkeltstrålede sikkerhedslysbomme

Fotoceller til brug under ekstreme betingelser
De enkeltstrålede sikkerhedsfotoceller består enten af selvtestende sendere og modtagere eller af testbare sendere og modtagere i kombination med et sikkerhedsmodul. De har store rækkevidder og findes i en række forskellige typer og størrelser. De opfylder type 2 hhv. type 4 iht. EN 61496, og PL c hhv. PL e iht. EN ISO 13849. Anvendelsesområder: Ved robotter, forarbejdningsmaskiner, bearbejdningscentre, palleteringsanlæg, højreollagre eller transfersystemer.
Filtrer efter:
9 træffer(e):
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
- BluePilot: Optisk justeringshjælp
- Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
- Meget robust VISTAL®-hus
- Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
- Typisk rækkevidde på op til 50 m
- Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
- Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
- Type 2, PL c, SIL1
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
- BluePilot: Optisk justeringshjælp
- Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
- Meget robust VISTAL®-hus
- Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
- Typisk rækkevidde på op til 20 m
- Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
- Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
- Type 2, PL c, SIL1
Universel anvendelse op til type 4 med sikre styringsløsninger fra SICK
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
- Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
- Radial optik (90°-hjørnespejl)
Robust byggeform, der er meget bestandig over for ekstreme miljøbetingelser
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust konstruktion
- Universelle anvendelsesmuligheder
- Rækkevidder på op til 70 m
- Relæudgange
- Frontrudeopvarmning
Komplet system med stor driftssikkerhed og korte reaktionstider
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med UE401
- Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
- Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –20 °C til +55 °C
- Smal sikkerhedsmodul (22,5 mm) med relæovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Hurtig reaktionstid på maks. 30 ms
- Op til 8 sensorer kan kobles i kaskade
Cylinderform til specielle sikkerhedsapplikationer op til type 2
- Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
- Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
- Metal- og plastudførelse
- Radial optik (90°-hjørnespejl)
- Enkel diagnosticering og service
Lille byggeform for optimal integration i sikkerhedsapplikationer op til type 2
- Sikkerhedsklasser: Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med en testanordning i produktfamilien Flexi Classic (UE410-MU)
- Meget lille udførelse (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
- Meget robust VISTAL®-hus
- Ecolab-testet materialebestandighed
- Kapslingsklasse IP 66, IP 67 og IP 69K
- Temperaturområde fra –40 °C til +60 °C
Kompakt byggeform for optimal integration i sikkerhedsapplikationer op til type 2
- Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
- Kompakt størrelse med rækkevidder på op til 18 m
- Plasthus, ABS
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –40 °C til +60 °C
Standardudførelse og store rækkevidder til sikkerhedsapplikationer op til type 2
- Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
- Kompakt størrelse med rækkevidder på op til 35 m
- Integreret opvarmning
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –40 °C til +60 °C