Lineære målesensorer
OLM100

Stor fleksibilitet i lille hus

Din fordel

  • Stor operationshastighed i forbindelse med præcis positionering øger systemets effektivitet og produktiviteten
  • Det kamerabaserede system uden bevægelige dele forlænger sensorens levetid og reducerer dermed i høj grad følgeomkostningerne
  • Minimal husstørrelse kombineret med de mest gængse industrielle interfaces sikrer integration i stort set alle anlægskoncepter, også ved trange pladsforhold
  • Serielle interfaces (RS-422, RS-485, SSI og CANopen) giver stor fleksibilitet og nem integration i maskinerne, uden at der opstår yderligere omkostninger til interfaceadapter og protokoltilpasninger
  • Det store temperaturområde fra –30 °C til +60 °C giver driftssikkerhed i mange applikationer

Oversigt

Stor fleksibilitet i lille hus

Rammer millimeternøjagtigt på positionerne: OLM100 muliggør korte tilkørsels- og bremsetider, hvilket optimerer arbejdsforløbet. Med de operationshastigheder, den store reproducerbarhed og de hurtige udgangsrater er OLM100 forudbestemt til mange applikationer, f.eks. elektriske overhead-conveyors, drejeborde og bjælketransportører.

Overblik
  • Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
  • Operationshastigheder på op til 4 m/s er mulige
  • Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
  • Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
  • Entydig positionering på op til 10.000 m
  • Kompakt, særdeles robust magnesiumhus
  • Bred portefølje af interfaces: SSI, RS-422, RS-485 og CANopen
  • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde0 m ... 10.000 m
    Læseafstand

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Gentagelsesnøjagtighed1 mm
    Maks. operationshastighed4 m/s
    CANopen
    Seriel✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Udgangstid1 ms / 5 ms
    LyskildeLED, rød
    Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +60 °C
    Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads