Kontakt
Feedback

Sensor Integration Machine
SIM200

Fleksibel og intelligent tilslutning af sensorer

Din fordel

  • Billig kombination af Edge-Gateway-funktionerne og behandling af sensordata sikrer adgang fra dataniveauet til sensorniveauet
  • IO-Link-teknologien sikrer innovativ sensorintegration og datatransparens
  • Bekvem udvikling af skræddersyede dataapplikationer med ”Graphical Application Modeling“ i SICK AppSpace
  • Pålideligt huskoncept med tæthedsgrad/kapsling IP67 til brug i industrien

Oversigt

Fleksibel og intelligent tilslutning af sensorer

Som Edge-Gateway kan man med den programmerbare Sensor Integration Machine SIM200 tilslutte fra sensor- til dataniveau og få adgang fra data- til sensorniveau. I Edge bliver IO-Link-signaler, digitale indgange og digitale udgange registreret af flere sensorer, kombineret og konverteret til værdifulde informationer, for eksempel til kvalitetskontrol eller procesanalyse. Transmissionen af sensordataene til dataniveauet foregår via Ethernet. Som en del af eco-systemet SICK AppSpace kan SIM200 programmeres via SICK AppStudio.

Overblik
  • Programmerbar Sensor Integration Machine
  • 4 konfigurerbare IO-Link-master-porte til tilslutning af IO-Link-sensorer og sensorer med digitale koblingssignaler
  • To Ethernet-porte med fælles IP-adresse
  • Løsning af komplekse anvendelsesopgaver med SICK Algorithm API
  • Tæthedsgrad/kapsling IP67

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Understøttede produkter

    IO-Link-sensorer

    Sensorer med digitale indgange og udgange

    UdviklingsmiljøSICK AppStudio, programmerbar i SICK AppSpace-miljøet
    Ethernet
    IO-Link
    USB
    Digitale indgange/udgange
    S1-S4Altid 1 indgang, altid 1 ind-/udgang (konfigurerbar)
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad