Kontakt
Feedback

Sensor Integration Machine
SIM10xx

Kompakt. Fleksibel. Intelligent.

Din fordel

  • Komfortabel udvikling af skræddersyede dataapplikationer med ”Graphical Application Modeling“ i SICK AppSpace
  • Behandling af sensor- og kameradata samt IoT-gateway-funktioner i en enkelt enhed
  • Konfigurerbar firewall sikrer stor datasikkerhed
  • One-box-løsning: Komplet hardwaresystem til hurtig projektstart uden omfattende søgen efter SW-drev, komponenter og ledninger
  • Alsidige billed-/scanningsbehandlingsmuligheder til alle industrielle anvendelsesområder
  • Fleksibelt og kompakt huskoncept til direkte montage på anlægget eller i styretavlen

Oversigt

Kompakt. Fleksibel. Intelligent.

Som en del af eco-systemet SICK AppSpace har de programmerbare Sensor Integration Machines SIM10xx multipel sensordataakvisition og -fusion og dermed plads til nye applikationsløsninger. De indsamlede data behandles til værdifulde informationer og visualiseres, f.eks. til kvalitetskontrol eller procesanalyse. Derudover muliggør IoT-gateway-funktionen tilslutning via internettet fra edge til Cloud i forbindelse med I4.0. SIM10xx er udstyret med en effektiv processor og Ethernet-interfaces til kameraer og LiDAR-sensorer. Yderligere sensorer til f.eks. afstands- og højdemåling kan integreres via IO-Link.

Overblik
  • Interfaces til Cloud og kameraer, belysning, LiDAR-scannere, (IO-Link-)sensorer og encodere
  • Op til 4 Ethernet-porte
  • SICK Interface & Algorithm API til billed- og sensordatabehandling
  • Tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP20 (typeafhængig)
  • Design uden ventilator
  • Kan kun anvendes fleksibelt, f.eks. med en sikkerhedsstyring Flexi Soft

Anvendelser

Downloads

Opad