Væskeanalysesystemer

Processikkerhed, der langt overgår de lovmæssige krav

Væskeanalyse er tit en meget kritisk applikation inden for proceskvaliteten eller anlægs- og miljøbeskyttelse. På mange områder kontrollerer løsninger fra SICK kontamineringen af procesvæsker eller køle- og spildevand. SICKs kunder stoler på virksomhedens mangeårige erfaringer og den store fleksibilitet, når der skal tilbydes skræddersyede løsninger.

2 træffer(e):

Træffer 1 - 2 af 2

Visning: Gallerivisning Listevisning
Pålidelig overvågning af organisk vandforurening
  • Meget stor målenøjagtighed, også ved små koncentrationer af TOC
  • Intern bæregasforberedelse
  • Udførelser til brug i ATEX-klassificerede zoner 1 eller 2 (ATEX)
  • Udførelse som fritstående eller vægmonteret enhed
  • Funktion til hurtig udskiftning takket være en ekstra termisk reaktor (valgfrit)
  • Målestedsskift til 4 målesteder (valgfrit)
Sammenlign
Vælg
Plads og beskyttelse til måle- og analyseteknik
  • Opvarmning, køling og ventilation (redundant, om ønsket)
  • Standardcontainer, 10 til 40 fod
  • Isolering og førsteklasses lakering (C5)
  • Kan fås med brandvarsels- og brandslukningsanlæg
  • Global Industry Center-certifikat til standardmål
  • Egnet til eksplosionsfarlige omgivelser
  • Fås i jordskælvssikrede og brandsikre udførelser (F30, F60)
  • Specialkonstruktioner

Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 2 af 2