Oversigt
High performance i kompakt hus
Kontrastsensoren KT3 er nok lille i størrelsen, men har format, når det gælder detektering af kontraster. Takket være 3-farve-LED-teknologien er sensoren det oplagte valg til brug f.eks. i emballeringsmaskiner, da alle kontrastkombinationer (trykmærke mod baggrund) kan registreres. Karakteristika som den integrerede skiftetærskeltilpasning ved blankt skinnende tasteemne og den dynamiske teach-in via den eksterne styreledning gør KT3 særligt brugervenlig, både ved idriftsættelse og i brug. Sensoren vælger selv alle nødvendige indstillinger svarende til forskellen mellem mærke og underlag. Højglansfolier udgør intet problem takket være den automatiske glanstilpasning. 10-kHz-teknologien fuldender listen over den lille højtydende sensors funktioner. Til detektering af de mindste mærker (1 x 1 mm²) og kontrastforskelle på stor føleafstand findes laserversionen af KT3. Den fascinerer med en lille lysplet uafhængigt af ændringer i tasteafstanden. Dette resulterer i en høj gentagelsesnøjagtighed.
Overblik
- Meget lille
- Laservariant med stor føleafstand
- Enkel teach-in (med standset maskine eller i drift)
- Integreret skiftetærskeltilpasning ved tasteemne med højglansoverflade
- Sikker drift ved flagrende materiale
- Skiftefrekvens:1.5 kHz