Farvesensorer
CSM

Lille, enkel, smart

Din fordel

  • Hurtig og ubesværet integration i eksisterende applikationer takket være det nye miniaturehus sparer tid og penge
  • Øget skiftefrekvens for forbedret maskinproduktivitet
  • Fleksible anvendelsesmuligheder på grund af et bredt spektrum af farvetolerancer
  • Udvidet, intelligent diagnose og visualisering samt enkelt og hurtigt formatskift med IO-Link-funktion
  • Hurtig og enkel idriftsættelse sparer montagetid
  • Sorteringsprocesser bliver nemmere ved, at der kan skelnes mellem op til 8 farver i samme opgave

Oversigt

Lille, enkel, smart

Den nye farvesensor CSM fra SICK overbeviser med sin forbedrede glansfunktion i kombination med en IO-Link-funktion og et miniaturehus. CSM er ideel til applikationer, hvor farvekarakteristika skal detekteres pålideligt, og der kun er begrænset plads til montagen. Sensoren detekterer og kontrollerer objekter på baggrund af deres farve. Den lille farvesensor CSM indstilles via en enkel indlæringsprocedure, og den nye IO-Link-funktion muliggør en intelligent diagnose, visualisering og et ukompliceret formatskift. Takket være en skiftefrekvens på op til 1,7 kHz egner CSM sig også til drift i hurtige maskin- og produktionsprocesser.

Overblik
  • Farvesensor i nyt miniaturehus
  • Statisk teach-in-metode til en farve via styreledning eller betjeningspanel
  • Der kan indkæres op til 8 farver via IO-Link
  • Skiftefrekvens: 1,7 kHz
  • Tasteafstand 12,5 mm
  • Kompatibilitet med tidligere farvesensorer med kabel med M12 stik

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Tasteafstand12,5 mm
    Lyspletstørrelse1,5 mm x 6,5 mm
    Skiftefrekvens1,7 kHz
    Reaktionstid300 µs 1)
    UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
    Udgang (kanal)1 farve / 8 farver via IO-Link
    Indstilling1-punkt-teach-in statisk
    Tilslutningsmåde

    Stik

    Ledning med stik

    Ledning

    • 1) Signalvarighed ved resistiv belastning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads