Kapacitive sensorer
CQF

Pålidelig niveaumåling af vandbaserede væsker

Din fordel

  • Pålidelig niveaumåling - kompensering for skum, fugt og vedhæftninger
  • Fleksibel og nem installation - takket være det medfølgende montagebeslag
  • Hurtig idriftsættelse - plug and play
  • Hurtig tilpasning til krævende applikationer - teach-in via ledning
  • Pladsbesparende, kompakt hus, tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP68, IP69K

Oversigt

Pålidelig niveaumåling af vandbaserede væsker

Den kapacitive niveaumåler CQF registrerer væsker gennem beholdervægge eller ved direkte kontakt med væskerne. Måleprincippet kompenserer for skum, fugt og vedhæftninger. Derved sikres, at CQF’en udelukkende registrerer væsken i beholderen - og intet andet. Ved standardapplikationer er sensoren omgående driftsklar uden ekstra indstillinger. Ved krævende anvendelser kan den hurtigt og nemt indlæres via ledningen. Montagesættet kan installeres på forskellige måder; derfor er CQF’en egnet til mange kundeapplikationer.

Overblik
  • Kompakt, pålideligt hus, tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP68, IP69K
  • Udgangssignal: 100 mA, udgangsmåde og -funktion kan vælges: PNP/NPN, slutter/bryder
  • To LED’er til signalisering af spændingsforsyning og udgangssignal
  • Ledning og ledning med M8-stik
  • Medfølgende montagebeslag
  • CULus-tilladelse
  • Ecolab-certificeret

Fordele

Pålidelig niveaumåling af væsker

Den kapacitive niveaumåler CQF16 fra SICK er udviklet til måling af vandbaserede væsker, heriblandt vand, mælk, honning, sirup, blæk, kropsvæsker (som f.eks. blod), syrer, alkaliske opløsninger og andre væsker med en ledeevne på op til 50 ms/cm. CQF16 detekterer enten disse medier inde i eller fra ydersiden af ikke-metalliske beholdervægge (af plast, glas). Sensoren kompenserer for skum, fugt og vedhæftninger, hvilket sikrer en pålidelig niveaumåling.

Resultat: ”Sikring af anlæggets maksimale driftssikkerhed”

Fleksibel og nem installation, hurtig idriftsættelse

Takket være det medfølgende montagebeslag er CQF16 nem at montere på mange rør og beholdere af glas eller plast. Med sensorlåsen kan sensoren monteres fast på beholdervæggen. Med den kan sensoren også udskiftes, uden at montageanordningen behøver ændres. I de fleste applikationer kan sensoren tilsluttes via plug and play og er straks klar til brug. Ved krævende applikationer kan sensoren indlæres via en ledning. To LED’er viser spændingsforsyningens status og udgangsfunktionen og sikrer dermed hurtig idriftsættelse.

Diverse montagemuligheder: Rørmontage
Forskellige tilslutningsmuligheder afhængigt af dine behov
LED-display letter idriftsættelsen

Resultat: ”Færre ressourcer til montage og idriftsættelse, tidsbesparelser og færre udgifter”

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner (l x h x b)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Detekteringsafstand Sn≤ 6 mm
    Husets materialePlast
    KapslingsklasseIP67, IP68, IP69K
    TilslutningLedning / Ledning med stik
    Elektrisk udførelseDC 4-leder
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads