Kontakt
Feedback

Kapacitive sensorer
CQ

Pålidelige kapacitive sensorer i kvadratisk hus

Din fordel

  • Berøringsfri niveaumåling også mulig igennem vægge. Vægåbninger er derfor overflødige, hvilket gør montagen mindre krævende
  • Robuste sensorer garanterer en pålidelig drift i rå industriomgivelser, hvilket reducerer udgifterne til maskinvedligeholdelsen
  • Let og hurtig indstilling af koblingspunktet via teach-in-tast eller ekstern teach-in ved CQ28 og med potentiometer ved CQ35 sparer meget tid
  • Enkel og sikker sensorteknologi som alternativ til fotoelektriske og induktive sensorer, f.eks. ved detektering af et produkt i en lukket boks, container eller tank

Oversigt

Pålidelige kapacitive sensorer i kvadratisk hus

Kapacitive sensorer kan detektere alle typer materialer: I pulverform, som granulat, flydende og fast – endda også igennem vægge af kunststof. De kapacitive sensorer fra SICK er desuden karakteriserede ved en høj elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), hvorved fejlkoblinger undgås.

CQ-serien udmærker sig ved en kvadratisk form, der egner sig fortrinligt til mange forskellige installationsbetingelser.

Overblik
  • Kvadratisk hus
  • Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
  • Maksimal EMC-immunitet
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Forsyningsspænding: DC 10 V ... 36 V
  • Kortslutningsbeskyttelse (pulserende)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner (l x h x b)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Detekteringsafstand Sn6 mm ... 25 mm
    Husets materialePlast
    KapslingsklasseIP67 / IP68
    Tilslutning

    Ledning

    Stik

    Ledning med stik

    Elektrisk udførelseDC 3-leder / DC 4-leder
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad