Kontakt
Feedback

Kapacitive sensorer
CM

Langtidsafprøvede sensorer til objektdetektion og niveauforespørgsel

Din fordel

  • Fungerer også pålideligt under barske forhold i industrien, hvilket mindsker omkostningerne til vedligeholdelse af maskinerne og på grund af driftsafbrydelser
  • Hurtig og nem indstilling med potentiometer eller teach-knap sparer værdifuld tid ved idriftsættelsen
  • Kan anvendes meget fleksibelt takket være det kompakte hus og den universelle fastgørelsesteknik
  • Takket være den store chok- og vibrationsmodstand og den ringe følsomhed over for støv og fugt detekteres objekter pålideligt, og maskinerne kræver mindre vedligeholdelse
  • Takket være den optiske justeringshjælp detekteres objekter pålideligt, hvilket minimerer evt. driftsafbrydelser

Oversigt

Langtidsafprøvede sensorer til objektdetektion og niveauforespørgsel

Kapacitive afstandssensorer kan detektere alle typer materialer: I pulverform, som granulat, flydende og faste – og det endda igennem vægge af kunststof eller glas.

De kapacitive afstandssensorer fra SICK er desuden karakteriserede ved en meget høj elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), hvorved fejlkoblinger undgås.

Overblik
  • Cylinderformet hus i byggeform M12, M18 og M30
  • Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
  • Høj elektromagnetisk kompatibilitet
  • Elektrisk udførelse: DC 2- og 4-leder
  • Forsyningsspænding: DC 10 V til DC 36 V
  • Visuel justeringshjælp
  • Tasteafstande på op til 25 mm
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 65, IP 68, IP 69K

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Detekteringsafstand Sn8 mm ... 25 mm
    Husets materialePlast
    Kapslingsklasse

    IP68

    IP69K

    IP67

    TilslutningStik / Ledning
    Elektrisk udførelseDC 4-leder / AC 2-leder
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad