Kontakt
Feedback

Systemer til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS)
PowerCEMS50

Effektiv og nem måling af emissioner

Din fordel

  • Stor pålidelighed og kun lidt vedligeholdelse
  • Nem installation og hurtig idriftsættelse
  • Lille pladsbehov takket være det kompakte design
  • Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

Oversigt

Effektiv og nem måling af emissioner

Det kontinuerlige emissionsmålesystem (CEMS) PowerCEMS50 er specielt udviklet til emissionsmålinger i kraftværker, der fyres med fossilt brændstof. Det ekstraktive basissystem med en analysator i forbindelse med en komplet gasbehandlingsenhed er beregnet til måling af de typiske gaskomponenter CO, NOx, SO2 og O2. Analysesystemet PowerCEMS50 overbeviser med sit kompakte design og et attraktivt forhold mellem pris og ydelse – uden at gå på kompromis i forbindelse med, hvad det yder i industrielle anvendelser.

Overblik
  • Alle typiske udstødningsgasparametre kan måles (O2, CO, NOx, SO2)
  • Udstyret med et komplet prøveudtagningssystem (målegas-prøvetagningsfilter, målegaskøler og integreret målepumpe)
  • MCERTS-certificeret
  • Testet i henhold til EN 61000-6 og EMC og CE-mærket
  • Måleværdierne vises enten analogt (4 ... 20 mA) eller digitalt (Modbus)

Anvendelser

Downloads

Opad