Kontakt
Feedback

Systemer til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS)
PowerCEMS100

Effektivt, fremtidssikret CEMS til emissionsmålinger

Din fordel

  • En fremtidssikret investering, idet systemet let kan tilpasses til fremtidens krav
  • Nem idriftsættelse og problemfri lokal godkendelse af målesystemet af den ansvarlige myndighed
  • Nem vedligeholdelse, da de elektriske komponenter er tydeligt adskilte fra analysedelen
  • Stor driftssikkerhed takket være den nemme og hurtige udskiftning af moduler ved hjælp af CAN-bus-teknik

Oversigt

Effektivt, fremtidssikret CEMS til emissionsmålinger

Det kontinuerlige emissionsmålesystem (CEMS) PowerCEMS100 er en økonomisk og teknisk perfekt løsning til ekstraktive måleopgaver. Det komplette system består af førsteklasses seriefremstillede moduler og komponenter, der på grund af den modulære systemstruktur kan konfigureres i henhold til de aktuelle krav. Det er nemt og billigt at eftermontere analysatormoduler eller komponenter til gasbehandling. Det innovative PowerCEMS100 er certificeret i henhold til de europæiske standarder EN 15267-1/-3 og EN 14181 og omfatter fremtidssikrede løsninger til emissionsmåling og procesapplikationer.

Overblik
  • Koldekstraktionsanalysesystem, testet i henhold til EN 15267 og EN 14181
  • Plug-and-play-analysatormoduler med 24 V energiforsyning
  • Styreenhed til visning af alle måleværdier og statusinformationer på en skærm
  • Eksterne sensorer kan tilsluttes via interfaces

Anvendelser

Downloads

Opad