Oversigt
Den perfekte sensor til detektering af minimale dele og præcis positionering
Gaffelsensorerne WF Laser udmærker sig ved korte reaktionstider og en yderst præcist fokuseret, synlig laserstråle. Sender og modtager arbejder efter envejsprincippet og befinder sig i samme hus. Derfor kræves ingen justering. Sensorerne sikrer en meget høj positioneringsnøjagtighed og imponerer med deres ekstremt korte reaktionstider og høje opløsning. Derfor er sensorerne særligt velegnede til detektering af virkeligt små objekter, f.eks. nåle eller tråde. De anbefales ligeledes til detektion af gennemsigtige objekter. Til brug i diverse applikationer er der i alt 21 varianter af WF Laser til rådighed.
Overblik
- Yderst præcis laser i klasse 1
- Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet via IO-Link, teach-in-tast eller plus-minus-taster
- Kort reaktionstid: 100 μs
- PNP- og NPN-transistor udgang
- Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Stabilt aluminiumshus med tætningsgrad/kapsling IP 65
- Smart Sensor med integreret IO-Link-interface