Array-sensorer
AS30

Større fleksibilitet og mere effektiv kommunikation

Din fordel

  • Større pålidelighed og stabilere processer ved brug af teach-in af kontrastkanter
  • TFT-display sikrer fleksible indstillingsmuligheder og nem idriftsættelse
  • Forskellige driftsmåder muliggør den korrekte grundindstilling til den pågældende applikation
  • Stor gentagelsesnøjagtighed på op til 30 µm
  • Finpositionering af sensoren er ikke nødvendig som følge af det store synsfelt på op til 50 mm
  • IO-Link og softwaret SOPAS ET sikrer nem konfiguration
  • Effektiv kommunikation og forebyggende vedligeholdelse med Smart-Sensor-funktioner

Oversigt

Større fleksibilitet og mere effektiv kommunikation

Array-sensoren AS30 arbejder efter det aftastende princip. Den ser selv ganske små forskelle i gråværdier i scanningsfeltet. Positionering af f.eks. en papirbane ved hjælp af banekanten eller en kontrastlinje er kun en af mange anvendelser. Ligeledes kan den detektere bredder, diametre og spalter. I reflektordrift registrerer AS30 selv gennemsigtige materialer pålideligt.

Overblik
  • Teach-in af udvalgte kanter er mulig
  • TFT-display i fuld farveskala
  • Forskellige driftsmåder til forskellige applikationer
  • Core- og Prime-variant til forskellige anvendelsesområder
  • Stort måleområde på op til 50 mm
  • Tasteafstand på 25 mm eller 100 mm
  • Gentagelsesnøjagtighed på op til 30 µm

Fordele

Større processikkerhed med kant- og area-teach-in

Med AS30 er der mulighed for at indlære kantpositioner eller -områder. Sensoren registrerer dermed en tidligere indlært kontrastkant og kan ignorere forstyrrende kanter i nærheden af eller på det objekt, der detekteres. Dette resulterer i større processikkerhed og -stabilitet. Via area-teach-in kan der defineres detektionsområder, hvilket letter positionsstyringen.

Kant- og area-teach-in er mulig direkte via betjeningsfeltet eller via IO-Link.

Teach-in af kanter kan foretages nemt og intuitivt via TFT-displayet eller SOPAS ET. Den ønskede kant indlæres med få klik
Via area-teach-in defineres detektionsområder omkring den ønskede kantposition. Også her kan der foretages en effektiv områdestyring med ganske få klik

Med AS30 opnår du større processikkerhed og sparer tid ved idriftsættelsen. Sensoren indlæres, og detektionsområder defineres med kun få klik.

Stor fleksibilitet i anvendelsen gennem sensorkonfiguration og IO-Link

Takket være den fleksible konfiguration af array-sensoren via IO-Link, konfigurationssoftwaret SOPAS ET og det intuitive TFT-display i fuld farveskala løser AS30 talrige applikationsopgaver. Takket være forskellige forindstillede driftsmåder er AS30 blandt andet velegnet til kantstyring, objektpositionering og breddemåling. Gennem den nemme omstilling fra reflektordrift til tastende drift registrerer AS30 uigennemsigtige og gennemsigtige objekter.
Kan anvendes fleksibelt: Måleområdets størrelse kan ændres og tilpasses applikationsbetingelserne
Nem at konfigurere: Forskellige positionsområder, tærskler og bredder kan konfigureres og overvåges ved hjælp af forskellige koblingskriterier
Smart Sensor: Forskellige transistorudgange og eksterne indgange kan sammenkobles logisk. Dermed kan sensoren konfigureres fleksibelt til mange forskellige applikationer

Med AS30 kan du løse mange forskellige opgaver med en enkelt enhed. AS30 er altid den rette løsning – uanset om der er tale om kant- eller breddemåling, uigennemsigtige og gennemsigtige materialer.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    FunktionsprincipStyring af banekanterne / Positionering / Styring af banekanterne / Positionering / Breddemåling / Måling ud fra midtpunkt
    Tasteafstand25 mm / 100 mm
    Måleområde20 mm ... 50 mm
    Reproducerbarhed

    0,2 mm 1)

    0,03 mm 1)

    0,05 mm 1)

    MDO

    0,2 mm

    1,2 mm

    0,5 mm

    Analog udgang QA4 mA ... 20 mA
    • 1) I relation til tasteafstand.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads