Gennemsigtige objekter
Detektion af gennemsigtige objekter såsom plastemballage, glas- eller PET-flasker, ampuller og pipetter samt folier.

Perforerede objekter
Sikker detektion af perforerede objekter som f.eks. gitterkasser og lederplader.

Kontrast, farve, luminescens, glans
Detektion af forskellige optiske objektegenskaber som f.eks. kontrast, farve, luminescens og glans såvel som mønstre.

Dimensioner og profiler
På basis af de genererede måledata registrerer sensorer og systemer profiler og objekters dimensioner. Via et egnet interface transmitteres resultaterne til viderebehandling i systemstyringen.

Metal i områder tæt på
Kontaktfri detektion af alle former for metalobjekter, uanset om de er fremstillet af stål, aluminium, messing, kobber eller andre metaller. Detektionsafstande på op til 60 mm, også i støvede, snavsede og våde omgivelser.

Magneter
Kontaktfri detektion af permanente magneter igennem ikke-magnetiserede materialer, uafhængigt af omgivelsesbetingelserne.

Trykmærker og etiketter
Detektion af trykmærker på folie og emballage i trykkeribranchen. Detektion af etiketter af skinnende, metalliske og gennemsigtige materialer på hvidt, opakt eller farvet underlag.

Transport uden køtryk
Detektion og styring af produktgennemløbet på transportbånd.

Registrering af dobbelte lag
Registrering af dobbelte lag af forskellige materialer, f.eks. papir på papir (registrering af dobbeltark), folie på folie eller metalplader, der ligger oven på hinanden.

Fuldstændighed og tomme beholdere
På basis af de data, som sensoren eller systemet har genereret, registreres det, om beholdere eller emballageenheder er optaget eller fyldt helt op. På samme måde kan sensorer og systemer registrere, om beholdere er tomme og f.eks. kan genanvendes.