Kontakt
Feedback

Magnetsensorer

Magnetiske afstandssensorer med maksimale koblingsafstande og minimal byggeform

SICK tilbyder en omfattende portefølje af magnetsensorer med metrisk (MM) og kvadratisk (MQ) byggeform. Store tasteafstande og en pålidelig og præcis detektion af magnetiske genstande igennem materialer frembyder intet problem for magnetsensorer. Takket være mindre magneter åbnes der op for helt nye anvendelsesmuligheder. NAMUR-versionen af MM-sensorerne til brug i eksplosionsfarlig atmosfære runder denne komplette serie af. MQ-sensorerne rummer alle fordelene ved en magnetisk afstandssensor i kompakt plasthus. Magnetiske afstandssensorer er specialiserede til barske forhold: De er ufølsomme over for støv, varme og vibrationer. Typiske anvendelsesområder er der, hvor andre sensorer støder på deres teknologiske grænse.

Filtrer efter:

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie MM
Magnetiske afstandssensorer i metrisk hus
  • Byggeformer: M8 til M18
  • Tasteafstande: Op til 120 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
  • Løsningen til højtemperaturapplikationer, idet den permanente magnet installeres i højtemperaturområdet og sensoren i det varmeisolerede område, der ligger bagved
Produktfamilie MM Namur
Magnetsensorer i metrisk hus som NAMUR-udførelse
  • Byggeformer: M12 til M18
  • Tasteafstande: Op til 120 mm
  • Elektrisk udførelse: NAMUR
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C bis +70 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
  • NAMUR-version til brug i eksplosionsfarlige omgivelser
Produktfamilie MQ
Magnetsensorer i kvadratisk hus
  • Byggeform: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Tasteafstande: Op til 60 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
  • Løsningen til højtemperaturapplikationer, idet den permanente magnet installeres i højtemperaturområdet og sensoren i det varmeisolerede område, der ligger bagved

Træffer 1 - 3 af 3

Opad