Kapacitive sensorer

Nogle gange vil man gerne vide, hvad der gemmer sig under en overflade. Bag en væg f.eks., i en forrådsbeholder, i en container, bag en afdækning. Niveau- og tilførselskontrol er et domæne for kapacitive afstandssensorer. Hvad enten det handler om faste materialer som papir eller træ eller om granulater eller væsker, registrerer de pålideligt tingenes tilstand i produktionsprocessen og i slutkontrollen. Er der noget bag afdækningen? Er den færdigt fyldte emballage virkelig fuld? Hvor meget maling er der tilbage i tanken? For en kapacitiv afstandssensor er det enkle spørgsmål. Kapacitive afstandssensorer fra SICK er altid til stede, lige hvor det sker. Tasteafstande på mellem 1 og 25 mm giver spillerum for stort set enhver tænkelig montagesituation og gør sensorerne yderst fleksible til en bred palet af anvendelser. Samtidig er disse sensorer påfaldende ufølsomme over for forstyrrelser. De er lige så immune over for urenheder, støv og sprøjtetåge i luften som over for elektromagnetiske påvirkninger. Ikke så mærkeligt, at de finder anvendelse i mange forskellige brancher. I fødevareindustrien såvel som i automontage og inden for lager- og transportteknik.
4 træffer(e):
- Kvadratisk hus
- Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
- Maksimal EMC-immunitet
- Elektrisk udførelse: DC 4-leder
- Forsyningsspænding: DC 10 V ... 36 V
- Kortslutningsbeskyttelse (pulserende)
- Kompakt, pålideligt hus, tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP68, IP69K
- Udgangssignal: 100 mA, udgangsmåde og -funktion kan vælges: PNP/NPN, slutter/bryder
- To LED’er til signalisering af spændingsforsyning og udgangssignal
- Ledning og ledning med M8-stik
- Medfølgende montagebeslag
- CULus-tilladelse
- Ecolab-certificeret
- M18 - metrisk hus
- Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
- Maksimal EMC-immunitet
- Elektrisk udførelse: DC 4-leder
- Forsyningsspænding: DC 10 V ... 36 V
- Kortslutningsbeskyttelse (pulserende)
- Husmateriale af PTFE
- Beskyttelsesklasse IP 67
- Cylinderformet hus i byggeform M12, M18 og M30
- Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
- Høj elektromagnetisk kompatibilitet
- Elektrisk udførelse: DC 2- og 4-leder
- Forsyningsspænding: DC 10 V til DC 36 V
- Visuel justeringshjælp
- Tasteafstande på op til 25 mm
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 65, IP 68, IP 69K