Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
SAM

Den enkle og intelligente form for impulsovervågning

Din fordel

  • Omdrejningstaluafhængig registrering af omdrejningstalændringer
  • Endnu hurtigere registrering af omdrejningstalændringer i forhold til markedets gængse omdrejningstalvagter
  • Ny indstilling ved hastighedsskift er ikke nødvendig
  • Præcis og komfortabel indstilling via software
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Tidskrævende, individuel parametrering af opstartsbrokoblingen er ikke nødvendig
  • Pålideligt udgangssignal takket være indstillelige omdrejningstalgrænser (hysterese)
  • Intet behov for dyre tællerkort i PLC'en

Oversigt

Den enkle og intelligente form for impulsovervågning

Sensoren SAM er den enkle og intelligente form for impulsovervågning med ekstra IO-Link-interface. SAM kan anvendes som klassisk impuls- eller innovativ accelerationsvagt med ny omdrejningstaluafhængig overvågningsfunktion. SAM overvåger valgfrit underskridelsen af en indstillelig impulsfrekvens eller deceleration og melder dette via et koblingssignal. Med hurtig reaktion, et overvågningsområde på op til 12.000 impulser i minuttet og en intelligent opstartsbrokobling sætter SAM den nye standard og revolutionerer idriftsættelse og anvendelsesområder.

Overblik
  • Byggeformer: M18 og M30
  • Detekteringsafstande op til 10 mm fast
  • Impuls- og accelerationsovervågning
  • Overvågningsområde: 6 til 12.000 impulser/min. og 0,1 til 2 impulser/sek.²
  • Transistor- og impulsudgang
  • Intelligent opstartsbrokobling
  • Omdrejningstalovervågning fleksibelt indstillelig via to grænseværdier
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 18 mm / Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn7 mm / 10 mm
    Husets materialeMessing
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad