Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IQY

Slanke kasseformede designs til brug i industrien

Din fordel

  • Problemfri installation i pladskritiske applikationer
  • Sikker detektering i hurtige håndterings- og montageprocesser
  • Hurtig og nem montage
  • Høj konstruktiv frihedsgrad takket være slank byggeform

Oversigt

Slanke kasseformede designs til brug i industrien

Med slanke udvendige mål på kun 5 mm x 5 mm eller 8 mm x 8 mm har sensorerne IQY en detekteringsafstand på op til 4 mm og dermed en høj ydelse på meget lille plads. Den enkle integration i lineære enheder eller snævre installationsrum er intet problem. Topmoderne SICK-ASIC-teknologi, innovativ Hotmelt-støbning og detekteringstilstandsvisningen, der ses hele vejen rundt, gør løsningen af moderne håndterings- og automationsopgaver enkel og tilbyder dermed maksimal processikkerhed. Hvad enten de er i VISTAL®- eller metalhus, klarer sensorerne i produktfamilien IQY enhver udfordring med lethed.

Overblik
  • Byggeformer: 5 mm x 5 mm x 25 mm eller 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 0,8 mm til 4 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67 eller IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Slank byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    Detekteringsafstand Sn0,8 mm ... 4 mm
    Husets materialePlast / messing
    KapslingsklasseIP67 / IP68 / IP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad