Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IQV

Flade kasseformede designs til brug i industrien

Din fordel

  • Ekstremt høj stabilitet og levetid
  • Passer i pladskritiske applikationer
  • Ingen begrænsninger i maskindesignet
  • Høj konstruktiv frihedsgrad takket være flad byggeform
  • Det høje tilspændingsmoment giver en sikker montage

Oversigt

Flade kasseformede designs til brug i industrien

Når pladsen er knap, er det oplagt at vælge sensorerne IQV med de flade byggeformer. Takket være den lille konstruktionshøjde kan de let integreres i pladskritiske applikationer og giver en høj grad af frihed i maskindesignet. Øgede koblingsafstande på op til 7 mm gør selv problematiske detekteringer til en leg. Ikke kun det robuste metalhus, men også de høje tilspændingsmomenter gør de flade byggeformer til montørernes foretrukne.

Overblik
  • Byggeformer: 20 mm x 32 mm x 8 mm eller 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Øgede koblingsafstande: 5 mm til 7 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Metalhus, aktiv flade af plast
  • Fladt hus af robust metal

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Detekteringsafstand Sn7 mm / 5 mm
    Husets materialeZinkstøbning / Aluminium
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad