Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IQM

Kasseformede miniaturesensorer til brug i industrien

Din fordel

  • Let indbygning i applikationer, hvor pladsen er begrænset
  • Sikker detektering i hurtige håndterings- og montageprocesser
  • Stor positioneringsnøjagtighed og præcis koblingsadfærd
  • Stor frihed i maskindesignet takket være lav konstruktionshøjde
  • Den lave vægt muliggør stor acceleration i dynamiske håndteringsprocesser
  • Hurtig og sikker montage med kun én skrue

Oversigt

Kasseformede miniaturesensorer til brug i industrien

Sensorerne IQM med deres kasseformede miniaturebyggeformer er virkeligt nøjsomme med pladsen. Takket være de små konstruktionshøjder på minimalt 4,7 mm og en fuldt integreret elektronik sætter de nye standarder og yder deres bidrag ved miniaturiseringen af moduler og maskiner. Øgede koblingsafstande på op til 3 mm muliggør sikre positionsbestemmelser selv i krævende applikationer. Sensorerne IQM kan monteres permanent, hurtigt og tidsbesparende med kun én skrue.

Overblik
  • Byggeformer: 8 mm x 16 mm x 4 mm eller 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm til 3 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –20 °C til +70 °C
  • Plasthus
  • Flad, pladsbesparende og let byggeform

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner

    8 mm x 16 mm x 4 mm

    10 mm x 30 mm x 6 mm

    Detekteringsafstand Sn1,5 mm / 3 mm
    Husets materialePlast
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad