Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IQL

Store kasseformede designs til brug i industrien

Din fordel

  • Forbedring af maskinkapaciteten
  • Reduktion af den mekaniske beskadigelse
  • Reducerede udgifter som følge af længere levetid
  • Hurtig og nem installation

Oversigt

Store kasseformede designs til brug i industrien

Med en justerbar detekteringsafstand på op til 60 mm giver sensorerne i IQL-produktfamilien en særdeles høj grad af detektionskomfort. Takket være ledningsprogrammerbar slutter/bryder- udgangsfunktion reducerer de desuden udgifterne i nye og eksisterende applikationer. På grund af montagen fra oven og den øgede detekteringsafstand er sensorerne IQL optimalt egnede til montage forsænket komplet i bunden, som det forekommer særligt hyppigt i automobilindustrien og inden for lager- og transportteknik. Men også til andre applikationer er sensorerne IQL et indlysende valg.

Overblik
  • Byggeform: 80 mm x 80 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 50 mm til 60 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder eller AC/DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 eller IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +80 °C
  • Plasthus
  • Programmerbar slutter- eller bryderfunktion
  • Detekteringsafstanden kan indstilles via potentiometer

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner

    80 mm x 105 mm x 40 mm

    80 mm x 92 mm x 40 mm

    Detekteringsafstand Sn60 mm / 50 mm
    Husets materialePlast / Zinkstøbning
    KapslingsklasseIP65 / IP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad