Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IQG

Kompakte kasseformede designs til anvendelse i hårdt miljø

Din fordel

  • Enkel montage på kun 2 sekunder uden ekstra værktøj
  • Pålidelig og omkostningseffektiv detektion
  • Takket være fire hjørne-LED'er kan sensorens status ses fra alle retninger, uafhængigt af montagepositionen
  • Let at tilpasse til talrige applikationer
  • Lang levetid for sensoren, selv i hårde miljøer med kraftige vejrpåvirkninger
  • Stabile processer takket være store detekteringsafstande

Oversigt

Kompakte kasseformede designs til anvendelse i hårdt miljø

Sensorerne IQG er monteret i løbet af få sekunder, kan tilpasses fleksibelt og er lette at overvåge. Det innovative Push-Lock-system muliggør montage uden værktøj på kun 1 sekund og gør det til en leg at skifte sensor. Takket være det drejelige sensorhoved kan sensorerne IQG tilpasses til talrige applikationer. De fire hjørne-LED'er tillader enkel overvågning af sensorstatus, uafhængigt af montagepositionen. Et stort omgivelsestemperaturområde, høj stød- og vibrationsmodstand og god elektromagnetisk kompatibilitet gør, at sensorerne i IQG-produktfamilien arbejder vedvarende og pålideligt selv i meget hårde miljøer med kraftige vejrpåvirkninger.

Overblik
  • Byggeform: 40 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 20 mm bis 40 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –25 °C bis +85 °C
  • Plasthus
  • Push-Lock-montagesystem
  • Sensorhovedet kan drejes i fem retninger

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Detekteringsafstand Sn20 mm / 40 mm
    Husets materialePlast
    KapslingsklasseIP67, IP68, IP69K
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad