Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IQB

Små kasseformede designs til brug i industrien

Din fordel

  • Med den bedste mekaniske og elektroniske stabilitet opnås en ekstra lang levetid
  • Maksimal processikkerhed for din applikation
  • Lang levetid takket være SICK-ASIC-teknologi og VISTAL®-hus
  • Præcis detektion og høj udløsningsnøjagtighed giver hurtige håndterings- og montageprocesser
  • Pladsbesparende integration i enhver applikation
  • Stor stød- og vibrationsmodstand reducerer vedligeholdelsesudgifterne
  • Hurtig bestemmelse af sensortilstanden set fra enhver position i rummet reducerer vedligeholdelsestiden
  • Sikker og hurtig montage uden efterjustering

Oversigt

Små kasseformede designs til brug i industrien

Kompakte byggeformer med best-in-class-performance. Sensorerne IQB imponerer med øgede detekteringsafstande på op til 8 mm og topmoderne SICK-ASIC-teknologi. Det gennemprøvede og pålidelige design med 270°-detekteringstilstandsvisning er også særdeles velegnet til mere krævende forhold. Ekstremt robust VISTAL®-hus, innovativ Hotmelt-støbning og tæthedsgrad/kapsling IP 68 gør sensorerne i IQB-produktfamilie til det oplagte valg for mangfoldige applikationer og giver således maksimal processikkerhed og tilfredshed.

Overblik
  • Byggeformer: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 8 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Lille byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformFirkantet
    Dimensioner

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 8 mm
    Husets materialePlast
    KapslingsklasseIP68
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad