Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMS

Pålidelige sensorer til brug i mobile arbejdsmaskiner

Din fordel

  • Maksimale driftstider takket være pålidelige sensorer, også i barske omgivelser og kraftige vejrpåvirkninger
  • Stabile processer uden forstyrrelser takket være stor elektromagnetisk kompatibilitet og meget præcis detektion
  • Omfattende portefølje med applikationsspecifikke specialvarianter
  • Driftssikkerhed verden over takket være SICKs globale salgsnetværk og mange godkendelser

Oversigt

Pålidelige sensorer til brug i mobile arbejdsmaskiner

De induktive IMS-sensorer kombinerer gennemprøvet pålidelig SICK-mekanik med moderne elektronik. Med en E1-typegodkendelse fra den tyske typegodkendelsesmyndighed KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) er sensorerne særdeles velegnede til brug i mobile arbejdsmaskiner. IMS er beskyttet mod load dump via elektromagnetisk kompatibilitet og et stort spændingsområde fra 7,2 V til 60 V DC. Versioner med tilslutningsledninger yder på grund af det olieresistente materiale og et 0,5-mm² ledningstværsnit tilstrækkeligt hold til mobile stik. Omgivelsestemperaturerne når fra –40 °C til+100 °C og sikrer sensorernes funktionsevne under alle vejrforhold.

Overblik
  • Gevindstørrelser: M12 til M30
  • Store tasteafstande: 4 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Omgivelsestemperatur: –40 °C til +100 °C
  • Pålideligt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Load-dump-beskyttelse og stor elektromagnetisk kompatibilitet på 100 V/m
  • E1-typegodkendelse

Fordele

Maksimale driftstider for din maskine

Mobile arbejdsmaskiner anvendes under alle vejrforhold. Stød og vibrationer såvel som regn, sne, frost, snavs, olierester, kulde og varme påvirker i høj grad de sensorer, der er indbygget i maskinerne. Dertil kommer aggressive maskinrengøringsprocesser. Induktive IMS-sensorer klarer udfordringerne takket være deres robusthed og tæthed. Tæthedsgrad/kapsling IP68 og IP69K, stor stød- og vibrationsmodstand såvel som specifikationsgrænser sikrer maksimale driftstider for maskinerne.
Vinter i Sibirien: –40 °C. Mens andre fryser, fungerer IMS’en fejlfrit
Kornmark om sommeren: Heller ikke ved meget høje temperaturer viser IMS’en svaghedstegn
IMS-huset med den høje densitet modstår uden problemer regelmæssig højtryksrensning

Klar til brug under alle vejrforhold

Stabile processer uden forstyrrelser: Jo stabilere processerne er og jo færre forstyrrelser, der forekommer, desto større er også gennemløbsmængden

De induktive IMS-sensorer er meget modstandsdygtige overfor elektromagnetisk interferens på op til 100 V/m og modstår derfor også let pulser fra bilers spændingsforsyning. Denne modstandsdygtighed kombineret med den meget præcise SICK-ASIC-teknologi sikrer, at de mobile arbejdsmaskiner fungerer optimalt.

Stor modstandsdygtighed over for elektromagnetisk interferens

Meget præcise processer, stor gennemløbsmængde

Omfattende portefølje med applikationsspecifikke specialvarianter

De induktive IMS-sensorer fra SICK dækker en stor del af de relevante brancheapplikationer. Selv ved specifikke kundeønsker kan SICK hurtigt og ukompliceret tilbyde skræddersyede sensorløsninger.
Implementering af de for branchen gængse mobile stikforbindelser
Skræddersyede løsninger

Med specifikke varianter dækker de induktive IMS-sensorer en stor del af de relevante brancheapplikationer.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn4 mm ... 20 mm
    Husets materialeRustfrit stål V2A / Rustfrit stål V4A
    KapslingsklasseIP68, IP69K
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad