Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMR

Reduktionsfaktor-1-sensorer til brug i svejseområder

Din fordel

  • Fejlkoblinger på grund af elektromagnetiske felter er udelukkede
  • Lang levetid, også i svejseapplikationer med strenge krav, takket være den særlige PTFE-coating
  • Den ekstra store tasteafstand på alle metaller, f.eks. aluminium og rustfrit stål, reducerer mekaniske beskadigelser af sensorerne og dermed sensorsvigt og øger maskinens driftssikkerhed
  • Nem og sikker registrering af objekter af forskellige metaller
  • Også pålidelig under barske miljøforhold takket være det udvidede temperaturområde og tæthedsgrad/kapsling IP68
  • Cylinderformede byggeformer med store skiftefrekvenser til hurtige automationsprocesser

Oversigt

Reduktionsfaktor-1-sensorer til brug i svejseområder

De induktive IMR-sensorer lader sig ikke påvirke af magnetisk interferens og stænk fra svejsninger, som de bl.a. forekommer ved modstandssvejsning. IMR er opbygget uden ferritkerne og er derfor modstandsdygtig over for magnetfelter og har en stor elektromagnetisk kompatibilitet. På grund af den pålidelige slip-let coating af PFTE yder sensorerne meget god beskyttelse mod gnister og slaggeaflejringer og sikrer derfor stor driftssikkerhed. Eftersom IMR-sensorer arbejder efter reduktionsfaktor-1-princippet, registrerer de alle metaller ved samme uforandrede tasteafstand. De meget store tasteafstande på op til 75 mm er med til at reducere mekanisk beskadigelse af sensorerne og dermed sensorsvigt, og de øger anlæggets driftssikkerhed.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30, 40 x 40 mm og 80 x 80 mm
  • Øget tasteafstand: Op til 75 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
  • Temperaturområde: –30 °C til+85 °C
  • PTFE-coating til cylindrisk design
  • Reduktionsfaktor 1 til alle metaller

Fordele

Reduktionsfaktor 1 på alle metaller

De induktive IMR-sensorer med reduktionsfaktor 1 har en ensartet tasteafstand på alle ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium og rustfrit stål. På grund af kombinationen af reduktionsfaktor 1 med IMR-sensorernes øgede tasteafstand detekterer sensorerne objekter fra en afstand, der til dels er op til 3 gange større, end normen foreskriver det.

Sikker detektering af alle metaller fra den størst mulige afstand

Samme tasteafstand til alle metaller takket være reduktionsfaktor 1
Takket være de tredobbelte tasteafstande på op til 75 mm registrerer IMR-sensorer alle objekter fra en sikker afstand

IMR-nærhedssensorer med reduktionsfaktor 1 registrerer alle ikke-jernholdige metaller fra den størst mulige afstand og øger dermed dit anlægs driftssikkerhed

Meget stor resistens over for magnet- og svejsefelter

Fordi der ikke er nogen ferritkerner, er IMR-nærhedssensorerne resistente over for de kraftige magnetfelter, der bl.a. forekommer i forbindelse med modstandssvejsning. Anvendelsen af moderne ASIC-teknologi betyder desuden, at sensorerne har fremragende EMC-egenskaber. Dermed er det ikke kun det foretrukne valg til brug i automobilindustrien. Metalhylstrenes pålidelige slip-let coating af PFTE og brugen af modstandsdygtig duroplast forhindrer pålideligt vedhæftning af stænk fra svejsninger. Dermed er IMR-nærhedssensorernes design særdeles velegnet til lang tids brug i svejseområder med høje krav.

Det bedste valg til applikationer i svejseområder

Elektrisk og mekanisk modstandsevne over for svejsefelter sikrer lang levetid
velegnet til alle applikationer takket være et temperaturområde fra –30 °C til 85 °C og tæthedsgrad/kapsling IP68

IMR-nærhedssensorer er perfekt designet til krævende applikationer i svejseområder

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform / firkantet
    Gevindstørrelse

    M8

    M12

    M18

    M30

    Dimensioner

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    Diameter8 mm ... 30 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 75 mm
    Husets materialePTFE-belægning / Plast
    KapslingsklasseIP68
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad