Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMP

Højtrykssikre sensorer til hydraulikapplikationer

Din fordel

  • Reducerede vedligeholdelsesudgifter
  • Ekstremt høj belastningsevne og levetid
  • Op til 50 gange længere standtider sammenlignet med markedets gængse sensorer under trykcyklusser
  • Enkel udligning af cylindertolerancer
  • Let at integrere takket være de små byggeformer
  • Kontrolleret stempeldeceleration
  • Længere levetid for stemplet takket være kollisionsafværgelse ved arbejdscyklussens afslutning

Oversigt

Højtrykssikre sensorer til hydraulikapplikationer

De induktive, højtrykssikre sensorer IMP egner sig optimalt til aftastning af hydraulikcylinderes endestopposition. Brugen af topmoderne ASIC- og fremstillingsteknologier fra SICK sætter nye standarder for sensorernes størrelse, levetid og belastningsevne. Takket være det stabile hus i rustfrit stål og en aktiv flade af højtydende keramik er de tryksikre op til 500 bar. En driftssikkerhed, der ligger over gennemsnittet, er takket være 1 mio. testede trykcyklusser en selvfølge for porteføljen, der kan leveres i byggeformerne M5, M8, M12 og M14.

Overblik
  • Byggeformer: M5, M8, M12 og M14
  • Øgede detekteringsafstande: 1 mm til 3 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C til +100 °C
  • Hus i rustfrit stål med aktiv flade af stabil højtydende keramik
  • Tryksikker op til 500 bar og gastæt på enden
  • Forventet levetid op til 1 mio. trykcyklusser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M5 x 0,5

    M8 x 1

    M12 x 1

    M14 x 1,5

    DiameterØ 5 mm ... Ø 14 mm
    Detekteringsafstand Sn1 mm ... 3 mm
    Husets materiale

    Phynox

    Rustfrit stål V2A

    Rustfrit stål V4A

    KapslingsklasseIP68
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad